/content/sps/ca/fr/search-results.html
CI de capteur linéaires et angulaires
CI de capteur linéaires et angulaires

CI de capteur linéaires et angulaires

CI de capteur à effet Hall à sortie analogique ou magnéto résistif anisotrope (AMR).

Les CI de capteur linéaires fonctionnent à proximité de l’un ou l’autre des pôles magnétiques et fournissent une sortie de tension continue qui augmente avec un champ magnétique puissant et diminue avec un champ magnétique faible. Les CI de capteur d’angle APS00B est doté d’un déplacement angulaire ou rotatif conçu pour la détection magnétique du champ de saturation. Il crée une tension de sortie analogique qui varie selon la direction du flux magnétique passant sur la surface CI du capteur. Ils contiennent des ponts Wheatstone doubles en mode saturé qui génèrent des signaux en quadrature (sinus et cosinus) pour fournir une plage étendue de mesures angulaires jusqu’à 180°.