/content/sps/ca/fr/search-results.html
Interrupteurs de base miniatures
Interrupteurs de base miniatures

Interrupteurs de base miniatures

Avec des tailles miniatures et une plage de 0,1 A à 26 A, les produits de base Honeywell offrent des options d’actionnement, de terminaison, de fonctionnement et de température.

Les interrupteurs de base scellés et non scellés miniatures Honeywell ont été conçus pour une fiabilité à long terme, jusqu’à 10 millions de cycles. Ces interrupteurs intègrent un mécanisme à ressort avec plus de 60 ans de service éprouvé et un boîtier thermoplastique à haute résistance pour plus de durabilité. Disponible avec des solutions personnalisées et plusieurs options de levier/terminaison, Honeywell offre également des interrupteurs avec connecteurs RAST.