/content/sps/ca/fr/search-results.html
Systèmes de surveillance de la température
Systèmes de surveillance de la température

Systèmes de surveillance de la température

Très précis. Technologie de télémétrie sans fil et sans contact. Transmissions télémétriques codées numériquement. ≤ 6 canaux. Points de consigne d’alarme programmables

Les systèmes de couple rotatif de télémétrie analogique Honeywell sont utilisés pour surveiller les très gros moteurs (350 HP et plus). Ils sont également conçus pour mesurer et surveiller les données de température interne qui peuvent être vitales dans une variété d’applications telles que les fours rotatifs comme ceux que l’on trouve dans les grandes récupérations de chaux, le ciment et les fours d’alumine, les séchoirs industriels et les incinérateurs pour l’élimination des déchets dangereux. La série 1400 est équipée d’un transmetteur numérique monté à l’extérieur de la surface rotative pour surveiller et transmettre constamment les données de l’équipement rotatif sans utiliser de fils ou de piles.

La série 1700 numérise jusqu’à six dispositifs de température de résistance (RTD) ou thermocouples installés dans l’enroulement du rotor ou les barres de démarrage, fournissant des données sur les changements de minutes dans la condition thermique du moteur. La surveillance des températures est importante, car la surchauffe est un signal clair d’un problème imminent. Une alarme programmable peut être programmée afin que le système puisse être arrêté ou programmé pour la maintenance. Besoin de plus d’informations ou désir de discuter d’une solution personnalisée pour votre application particulière? Communiquez avec Honeywell pour en savoir plus.