/content/sps/ca/fr/search-results.html
Transducteurs de pression submersibles
Transducteurs de pression submersibles

Transducteurs de pression submersibles

Capteur de niveau de liquide d’entrée vertical. 20 in-H2O à 50 psig. Une conception de vraie jauge. Raccordement de conduit. Matériau mouillé en acier inoxydable 17-4 PH. Précis à 99,9 %

Le capteur de niveau de liquide modèle LL-V est fabriqué à partir d’acier inoxydable 17-4 PH et est conçu pour une entrée verticale dans un réservoir ou un puits fixe pour une immersion complète dans le fluide. Le boîtier entièrement soudé en acier inoxydable et le diaphragme de détection de pression offrent une résistance à la corrosion à la plupart des fluides. Le câble électrique sort par un raccord de conduit fileté 1/2-14 NPT qui permet la fixation d’une variété de tuyaux ou de conduits flexibles. Le câble électrique est vulcanisé sur un ferret en acier inoxydable soudé.

Le câble électrique à quatre conducteurs possède un tube de ventilation atmosphérique à l’intérieur de la gaine du câble et est fixé à la chambre entièrement soudée de la « vraie jauge » à l’intérieur du capteur pour fournir une référence zéro atmosphérique.

Réinitialiser les filtres