/content/sps/ca/fr/search-results.html
Transducteurs de couple à bague collectrice
Transducteurs de couple à bague collectrice

Transducteurs de couple à bague collectrice

Capteurs de couple à bague collectrice. Capacités de 0,07 Nm à 11 300 Nm. Acier inoxydable trempé à la température pour une stabilité à long terme

Honeywell propose une variété de capteurs de couple à bague collectrice utilisés dans de nombreux types d’applications de test, de surveillance et de développement dans l’automobile, le transport et l’industrie générale. Bon nombre de nos capteurs de couple à bague collectrice ont été développés à l’origine à la suite de demandes spéciales de nos clients pour un capteur de couple adapté à leurs applications particulières, puis normalisés dans notre gamme de produits. La bague collectrice et les capteurs de couple de Honeywell sont disponibles dans un certain nombre de configurations et d’options. Cependant, si vous ne voyez pas exactement ce dont vous avez besoin, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour discuter d’une solution personnalisée.

Réinitialiser les filtres