Sécurité connectée avec la Safety Suite de Honeywell
Solution logicielle conçue pour la gestion de la flotte de détecteurs de gaz et la surveillance de la sécurité des travailleurs
Safety Suite de Honeywell est un écosystème d’applications de sécurité complètes, qui permet d’améliorer la sécurité, la productivité et la conformité des clients de l’usine, distants et des interventions d’urgence, par le biais de périphériques connectés, d’analyses et de l’automatisation des flux de travail. Il vous permet de gérer votre flotte de détecteurs de gaz en toute sécurité et de surveiller la sécurité des travailleurs depuis un seul et même endroit, pratiquement à tout moment et où que vous soyez.
Gestion des périphériques
Ce module permet aux responsables de la sécurité d’assurer la maintenance et le suivi de leur flotte de périphériques, afin qu’ils soient utilisés de manière fiable dans le cadre de la protection des travailleurs et des biens.
Real Time
Ce module du logiciel permet de surveiller en temps réel l’exposition des travailleurs aux gaz. Il transmet les données des moniteurs sans fil de votre flotte à un système centralisé pour fournir une vue complète de la sécurité des travailleurs.
Safety Suite Worker Compliance
Témoignages clients
Choisissez votre forfait en fonction de vos besoins
Le forfait Deluxe offre des capacités de gestion pour les périphériques. Le forfait Premium, quant à lui, fournit non seulement des capacités de gestion pour les périphériques, mais aussi une surveillance en temps réel.
Les clients ont la possibilité d’associer les deux forfaits, Deluxe et Premium, en fonction des caractéristiques des détecteurs de gaz disponibles.
Module | Catégorie | Caractéristique | Deluxe | Premium |
Gestion des périphériques | Opérations sur un seul périphérique | Configuration du périphérique et du capteur | ⚫ | ⚫ |
Mises à jour de micrologiciel | ⚫ | ⚫ | ||
Téléchargement, stockage, affichage et exportation de données | ⚫ | ⚫ | ||
Rapports d’événements, d’étalonnage et du test fonctionnel | ⚫ | ⚫ | ||
Gestion des utilisateurs - Configuration des utilisateurs et affectation des périphériques | ⚫ | ⚫ | ||
Opérations sur plusieurs périphériques | Modèles de configuration pour plusieurs périphériques | ⚫ | ⚫ | |
Téléchargement, affichage et exportation de données sur plusieurs périphériques | ⚫ | ⚫ | ||
Rapports d’événements, d’étalonnage et de test fonctionnel pour plusieurs périphériques | ⚫ | ⚫ | ||
Personnalisation | Champs définis par l’utilisateur | ⚫ | ⚫ | |
Personnalisation des rapports | ⚫ | ⚫ | ||
Fonctions évoluées | Tableau de bord affichant les données d’historique | ⚫ | ⚫ | |
Test fonctionnel et prévision liée à l’étalonnage | ⚫ | ⚫ | ||
Kiosque d’affectation des périphériques des travailleurs | ⚫ | ⚫ | ||
Base de données relative aux rapports | ⚫ | ⚫ | ||
Gestion multisites** | ⚫ | ⚫ | ||
Automatisation | Téléchargement programmé de données | ⚫ | ⚫ | |
Téléchargement de données et mise à jour de micrologiciel automatisés | ⚫ | ⚫ | ||
Rapports programmés | ⚫ | ⚫ | ||
Notifications d’événements historiques | ⚫ | ⚫ | ||
Real Time | Caractéristiques de base | Consultation des relevés de l’appareil en temps réel | ⚫ | |
Vue cartographique indiquant l’emplacement du travailleur | ⚫ | |||
Alarmes/Alertes en direct | ⚫ | |||
Fonctions évoluées | Tableau de bord en temps réel | ⚫ | ||
Lecture d’un incident | ⚫ | |||
Communication par SMS | ⚫ | |||
Modélisation du panache avec Aloha | ⚫ | |||
Partage de données/Entraide* | ⚫ | |||
Intégration de ChemResponder* | ⚫ | |||
Automatisation | Notifications d’événements en direct | ⚫ | ||
Notifications de gardiennage virtuel | ⚫ |
* Les caractéristiques sont uniquement disponibles avec Safety Suite Responder
** Les caractéristiques ne sont pas disponibles avec Safety Suite Responder
Utilisez le produit adapté à votre secteur
Safety Suite
Logiciel hautement configurable et riche en fonctionnalités, conçu pour les clients de l’usine. Il permet aux responsables de la sécurité de contrôler à distance la sécurité des travailleurs et des biens, de collaborer, ainsi que de prendre des décisions en temps réel.
La dernière version du logiciel est la version 2.2.1.
Safety Suite Responder
Il s’agit d’un logiciel simplifié et optimisé pour les premiers intervenants. Il permet aux commandants d’interventions de contrôler à distance la sécurité de leur équipe, de collaborer et de prendre des décisions en temps réel.
La dernière version du logiciel est la version 2.2.1.
Disponible sous forme d’offre basée sur le cloud ou de logiciel sur site
Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours avant d’acheter le logiciel
Logiciel basé sur le cloud
Cliquez sur les liens disponibles ci-dessous en fonction de votre région pour obtenir la version d’essai du logiciel.
Logiciel sur site
Pas intéressé par les logiciels basés sur le cloud - je souhaite un déploiement local. Cliquez sur les liens disponibles ci-dessous pour télécharger le logiciel approprié. Une fois le téléchargement terminé, accédez à votre installation locale et demandez un compte d’essai en cliquant sur le lien fourni à cet effet.
Applications mobiles permettant de connecter vos détecteurs de gaz compatibles BLE
Partenariat entre experts en détection de gaz et de flammes
Obtenez davantage d’informations ou planifiez une démonstration gratuite dès aujourd’hui. Possibilité de tenir des réunions virtuelles
La détection connectée offre un niveau de sécurité inédit à la raffinerie Calumet Specialty de Shreveport.
Une usine d’éthanol de pointe améliore la production et la sécurité tout en atteignant l’excellence OSHA grâce à un système de détection de gaz sur ses installations.
La détection de gaz sans fil va au-delà de la sécurité des premiers secours et de la collecte de données
Safety Suite Real Time
Cette application logicielle surveille l’exposition des travailleurs au gaz, les conditions météorologiques et les conditions physiologiques en temps réel. Elle transmet également les données de vos moniteurs sans fil à un système centralisé pour fournir une vue complète de la sécurité des travailleurs.
1 mois d’essai gratuit :
Hors Union européenne : https://ss.honeywell.com/#/trial
Union européenne : https://sseu.honeywell.com/#/trial
Safety Suite Device Manager
Simplifiez la conformité. Suivez les données de vos détecteurs de gaz portables avec notre Device Manager, disponible en deux versions :
• Device Manager vous permet de suivre les données sur plusieurs endroits de votre site
⮚ 1 mois d’essai gratuit
Hors Union européenne : https://safetysuite.honeywell.com/#/trial
Union européenne : https://eu.safetysuite.honeywell.com/#/trial
• Device Configurator vous permet de suivre les données sur un unique site
⮚ Téléchargement gratuit : https://sps.honeywell.com/ca/fr/software/safety/connected-safety/safety-suite/safety-suite-device-configurator
Safety Suite Worker Compliance
Cet outil basé sur le cloud fournit une visibilité en temps réel de la conformité des équipements, de leur attribution à chaque travailleur, du statut de formation de ces derniers et plus encore via une interface unique et centralisée.
1 mois d’essai gratuit :
Hors Union européenne : https://compliance.honeywell.com
Union européenne : https://complianceeurope.honeywell.com