Rilevatori di gas fissi industriali
Rilevatore di fiamme e incendi FS7
I rilevatori di incendio multispettro WideBand IRTM, Near Band IR e banda visibile sono stati progettati appositamente per le applicazioni di protezione antincendio in camere controllate.
Il rilevatore di fiamme FS7 garantisce un'intelligente risposta bifase in caso di incendi nei banchi umidi semiconduttori:
Fase 1:allerta.È la risposta in caso di incendio di piccole dimensioni con emissione di energia termica di 3 kW (l'equivalente di un incendio da pozza di polipropilene di 100 mm di diametro).In questa fase il fuoco può spegnersi da solo.
Fase 2:allarme.Questa risposta si attiva se il fuoco non si spegne e cresce fino alla soglia di energia termica di 13 kW (stabilita da Factory Mutual), corrispondente a un incendio da pozza di polipropilene di 200 mm di diametro.
Il FS7-2173 si utilizza con il controller FS7-130-SX o il pannello di controllo FSWB.Il controller e il pannello di controllo alimentano i rilevatori, ne monitorano lo stato e comunicano attraverso il canale di comunicazione digitale RS-485. FS7-2173 viene fornito con un cavo di collegamento standard da 6 metri.I rilevatori si collegano al controller o al pannello di controllo tramite i connettori a bloccaggio automatico e le scatole di derivazione .In questo modo i collegamenti sono semplici e rapidi e si eliminano i problemi di cablaggio.Ciascun rilevatore è in grado di memorizzare fino a sei FirePic™ cronodatati (dati dei sensori multi-spettro precedenti agli eventi) nella memoria non volatile.Inoltre il controller e il pannello di controllo possono salvare tabelle di cronologie degli eventi nella memoria non volatile, che contiene lo storico cronodatato di allerte, allarmi e guasti.I FirePic™ e le cronologie degli eventi possono essere recuperati direttamente dal controller o dal pannello di controllo.
Il microprocessore del modello unificato FS7-2173-2RP, con algoritmi di elaborazione del segnale digitale, monitora costantemente i circuiti, l'autodiagnostica integrata del sensore e verifica il corretto funzionamento dell'unità. FS7-2173-2RP con uscite relè discrete è progettato per operare come rilevatore autonomo e interagire con un pannello di allarme antincendio approvato.Il rilevatore necessita di una fonte di alimentazione esterna da 24 Vcc e viene fornito con un cavo a spirale standard da 6 metri (20 piedi).È in grado di memorizzare fino a sei FirePic™ cronodatati e 200 eventi nella memoria non volatile.I FirePic™ e le cronologie degli eventi possono essere recuperati utilizzando un kit interfaccia FS7 e il software per ambiente Windows.
Caratteristiche e vantaggi extra
- Rilevatore digitale di incendi a infrarossi e di energia radiante multispettro
- Risposta bifase univoca alla rilevazione di un incendio
- Immune alle fonti di falsi allarmi
- NON subisce effetti dovuti all'assorbimento di fumo, gas o vapori chimici
- NON sensibile all'energia radiante di fondo emessa da riscaldatori e forni elettrici
- Rileva incendi con e senza idrocarburi
- Robusto alloggiamento in polipropilene stampato a iniezione, termosaldato, a prova di perdite e resistente agli acidi
- Ampio campo visivo di 120
- Comunicazione digitale con interfaccia RS-485
- FirePic™: firme digitali cronodatate relative agli incendi
- Autodiagnostica integrata nel rilevatore
- Modello unificato per il funzionamento autonomo
Altro
- Caratteristiche
- Rileva incendi con e senza idrocarburi
- Risposta bifase univoca alla rilevazione di un incendio
- Immune alle fonti di falsi allarmi
Altro
- Caratteristiche
- Rileva incendi con e senza idrocarburi
- Risposta bifase univoca alla rilevazione di un incendio
- Immune alle fonti di falsi allarmi
- Caratteristiche : Rileva incendi con e senza idrocarburi|Risposta bifase univoca alla rilevazione di un incendio|Immune alle fonti di falsi allarmi