Rilevatori di gas fissi industriali
Searchline Excel™ Plus
Rilevatore di gas a raggi infrarossi e a percorso aperto - Breve e media portata
- Risposta rapida a gas idrocarburi infiammabili anche in condizioni di scarsa visibilità
- Diagnostica avanzata, compresa la nitidezza delle finestre e l'accuratezza dell'allineamento, per consentire il massimo tempo in attività
- Il supporto universale a piattaforma fissa di Honeywell e il nuovo campo di allineamento facilitano l'installazione
- Connettività Bluetooth® per una configurazione e una manutenzione semplificate e non invasive.
- L'anello HALO a LED multicolore ad alta visibilità fornisce chiare indicazioni sullo stato del dispositivo
- Rilevamento da 2 a 120 metri (da 6 a 393 piedi)
- Uscite multiple, tra cui 4-20mA, relè, HART®, Modbus e comunicazione Bluetooth®
- Risposte a un'ampia gamma di gas idrocarburi come metano, etano, propano, butano, pentano, esano, etilene e propilene
- Velocità di risposta (T90) inferiore ai 3 secondi
Altro
- Marchio
- Honeywell
- Sottocategoria
- Rivelatori e trasmettitori di gas a percorso aperto
- Range di umidità
- 0 - 99% di umidità relativa (senza condensa)
- Campo del sensore
- Da 2 m a 120 m (da 6 a 393 piedi)
- Impostazioni allarme
- Allarme LOW (basso) raccomandato - 1 LEL.m
- Allarme HIGH (elevato) raccomandato - 3 LEL.m
- Tipo segnale uscita analogica
- 4-20mA standard
- Standard
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE IEC/EN/UL/CSA 61010 (Sicurezza elettrica) FCC / IC RoHS, Cina RoHS
- Caratteristiche
- Funzionalità Bluetooth® abilitata
- Materiale
- Acciaio inossidabile 316L
- Configurazione uscita relè
- Il relè 1 è il livello di allarme 1, il relè 2 è il livello di allarme 2, il relè 3 indica i guasti
- Impostazioni di attivazione relè
- Unipolare, a due vie (SPDT)
- Carico nominale relè
- max. 32 Vcc/ca, max. 2 A carico resistivo
- Metodo di rilevamento
- Near Band Infrarosso
- Tipo di sensore
- A infrarossi a percorso aperto
- Tecnologia wireless
- Bluetooth® (portata fino a 20 m (66 piedi)
- Classificazione NEMA
- Tipo 4X, in conformità agli standard NEMA 250
- Numero di relè di uscita
- 3
- Indicatori visivi
- LED sul trasmettitore e anello luminoso HALO ad alta visibilità sul ricevitore
- Montaggio
- Staffa di montaggio universale compresa
- Pressione massima
- da 105,5 kPa (1055 mBar non compensati) kilopascal
- Tipo di gas
- Idrocarburi infiammabili
- Grado di protezione
- IP 66/67
Altro
- Marchio
- Honeywell
- Sottocategoria
- Rivelatori e trasmettitori di gas a percorso aperto
- Range di umidità
- 0 - 99% di umidità relativa (senza condensa)
- Campo del sensore
- Da 2 m a 120 m (da 6 a 393 piedi)
- Impostazioni allarme
- Allarme LOW (basso) raccomandato - 1 LEL.m
- Allarme HIGH (elevato) raccomandato - 3 LEL.m
- Tipo segnale uscita analogica
- 4-20mA standard
- Standard
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE IEC/EN/UL/CSA 61010 (Sicurezza elettrica) FCC / IC RoHS, Cina RoHS
- Caratteristiche
- Funzionalità Bluetooth® abilitata
- Materiale
- Acciaio inossidabile 316L
- Configurazione uscita relè
- Il relè 1 è il livello di allarme 1, il relè 2 è il livello di allarme 2, il relè 3 indica i guasti
- Impostazioni di attivazione relè
- Unipolare, a due vie (SPDT)
- Carico nominale relè
- max. 32 Vcc/ca, max. 2 A carico resistivo
- Metodo di rilevamento
- Near Band Infrarosso
- Tipo di sensore
- A infrarossi a percorso aperto
- Tecnologia wireless
- Bluetooth® (portata fino a 20 m (66 piedi)
- Classificazione NEMA
- Tipo 4X, in conformità agli standard NEMA 250
- Numero di relè di uscita
- 3
- Indicatori visivi
- LED sul trasmettitore e anello luminoso HALO ad alta visibilità sul ricevitore
- Montaggio
- Staffa di montaggio universale compresa
- Pressione massima
- da 105,5 kPa (1055 mBar non compensati) kilopascal
- Tipo di gas
- Idrocarburi infiammabili
- Grado di protezione
- IP 66/67
- Marchio : Honeywell
- Sottocategoria : Rivelatori e trasmettitori di gas a percorso aperto
- Range di umidità : 0 - 99% di umidità relativa (senza condensa)
- Campo del sensore : Da 2 m a 120 m (da 6 a 393 piedi)
- Impostazioni allarme : Allarme LOW (basso) raccomandato - 1 LEL.m|Allarme HIGH (elevato) raccomandato - 3 LEL.m
- Tipo segnale uscita analogica : 4-20mA standard
- Standard : EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE IEC/EN/UL/CSA 61010 (Sicurezza elettrica) FCC / IC RoHS, Cina RoHS
- Caratteristiche : Funzionalità Bluetooth® abilitata
- Materiale : Acciaio inossidabile 316L
- Configurazione uscita relè : Il relè 1 è il livello di allarme 1, il relè 2 è il livello di allarme 2, il relè 3 indica i guasti
- Impostazioni di attivazione relè : Unipolare, a due vie (SPDT)
- Carico nominale relè : max. 32 Vcc/ca, max. 2 A carico resistivo
- Metodo di rilevamento : Near Band Infrarosso
- Tipo di sensore : A infrarossi a percorso aperto
- Tecnologia wireless : Bluetooth® (portata fino a 20 m (66 piedi)
- Classificazione NEMA : Tipo 4X, in conformità agli standard NEMA 250
- Numero di relè di uscita : 3
- Indicatori visivi : LED sul trasmettitore e anello luminoso HALO ad alta visibilità sul ricevitore
- Montaggio : Staffa di montaggio universale compresa
- Pressione massima : da 105,5 kPa (1055 mBar non compensati) kilopascal
- Tipo di gas : Idrocarburi infiammabili
- Grado di protezione : IP 66/67