Portatili
GasAlertQuattro
Robusto e affidabile, il rilevatore a quattro gas GasAlertQuattro combina una gamma completa di funzioni con la semplicità di un singolo pulsante. Dimensioni: 5.1 x 3.2 x 1.9 poll.13.0 x 8.1 x 4.7 cm
Additional GasAlertQuattro features:
• Interchangeable rechargeable battery pack or.alkaline pack with 3 AA batteries
• Comprehensive datalogging and event logging capacity
• IntelliFlash verifies operation and compliance to user.and supervisors from up to 20 ft. / 6.1 m
• Field-proven SureCell sensors offer an unprecedented.performance in even the harshest environments.
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 13,0 x 8,1 x 4,7 cm
- Campo del sensore
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200 ppm)- CO (0-1000 ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Range di umidità
- 10%-100% percent
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 14-20 years
- Standard
- Classe I- Divisione 1, Gruppo A- B- C- D
- Classe I, Divisione 1, Gruppo A, B, C, D
- Registrazione dati
- 360 ore a intervalli di 15 secondi
- Caratteristiche
- Compatibile con MicroDock II
- Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa
- Semplice utilizzo con un solo pulsante
- Benefici
- • Costi e formazione ridotti grazie al funzionamento con un solo pulsante
- Opzioni utente
- Affi dabilità /
- Range della pompa di campionamento
- N/D meter
- Garanzia
- Due anni di garanzia completa comprendente tutti i sensori
- Tecnologia wireless
- N/D
- Tipo di gas
- H2S, CO, O2, LEL
- Grado di protezione
- IP66/67
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 13,0 x 8,1 x 4,7 cm
- Campo del sensore
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200 ppm)- CO (0-1000 ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Range di umidità
- 10%-100% percent
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 14-20 years
- Standard
- Classe I- Divisione 1, Gruppo A- B- C- D
- Classe I, Divisione 1, Gruppo A, B, C, D
- Registrazione dati
- 360 ore a intervalli di 15 secondi
- Caratteristiche
- Compatibile con MicroDock II
- Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa
- Semplice utilizzo con un solo pulsante
- Benefici
- • Costi e formazione ridotti grazie al funzionamento con un solo pulsante
- Opzioni utente
- Affi dabilità /
- Range della pompa di campionamento
- N/D meter
- Garanzia
- Due anni di garanzia completa comprendente tutti i sensori
- Tecnologia wireless
- N/D
- Tipo di gas
- H2S, CO, O2, LEL
- Grado di protezione
- IP66/67
- Marchio : BW (BN)
- Sottocategoria : Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento : 13,0 x 8,1 x 4,7 cm
- Campo del sensore : H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)|H2S (0-200 ppm)- CO (0-1000 ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Range di umidità : 10%-100% percent
- Temperatura max : 50
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 14-20 years
- Standard : Classe I- Divisione 1, Gruppo A- B- C- D|Classe I, Divisione 1, Gruppo A, B, C, D
- Registrazione dati : 360 ore a intervalli di 15 secondi
- Caratteristiche : Compatibile con MicroDock II|Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa|Semplice utilizzo con un solo pulsante
- Benefici : • Costi e formazione ridotti grazie al funzionamento con un solo pulsante
- Opzioni utente : Affi dabilità /
- Range della pompa di campionamento : N/D meter
- Garanzia : Due anni di garanzia completa comprendente tutti i sensori
- Tecnologia wireless : N/D
- Tipo di gas : H2S, CO, O2, LEL
- Grado di protezione : IP66/67