Portatili
MicroRAE
Maggiore facilità d'uso e flessibilità per il rilevamento wireless dei gas
Features and Benefits:
• Disponibile con diverse opzioni di tecnologia wireless: Rete/Wi-Fi/NB-IoT
• Lettura in tempo reale della concentrazione di gas, posizione, allarme e stato grazie alla tecnologia wireless all'avanguardia
• Connessione Bluetooth® a basso consumo energetico a uno smartphone per la comunicazione dei dati uplink e la configurazione del dispositivo • Design compatto e leggero
• Custodia resistente all'acqua e alla polvere IP-67 Design robusto, protettivo e antiurto
• Inconfondibile notifica wireless locale e remota a cinque vie delle condizioni di emergenza
• Breve test a impatto e tempo di taratura
• Opzioni del sensore LEL filtrate per inibire l’avvelenamento del sensore
• Approvazione globale per un'accettazione a livello mondiale
Applicazione:
• Risposta alle emergenze
• Esplorazione
• Interventi antincendio
• Fracking
• Arresto dell'impianto e assistenza
• Chiamate residenziali
• Ricerca e soccorso urbani
Temperature
- Temperatura max
- 60
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 117 mm x 76 mm (66) 74 mm x 24 mm (4,6” x 3,0” (2,6”) 3,0” x 0,9”)
- Campo del sensore
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO(0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO (0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-15 years
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)
- Benefici
- • Allarme uomo leso con notifica wireless remota in tempo reale
- Opzioni utente
- Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o elusione manuale
- Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuale
- Range della pompa di campionamento
- N/D meter
- Garanzia
- Garanzia di 2 anni su dispositivo e sensori (1 anno per il sensore HCN)
- Tecnologia wireless
- MESH, BLE, WiFi, NBIoT
- Grado di protezione
- IP67
- Tipo di gas
- O2, LEL, CO, H2S, HCN
Temperature
- Temperatura max
- 60
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 117 mm x 76 mm (66) 74 mm x 24 mm (4,6” x 3,0” (2,6”) 3,0” x 0,9”)
- Campo del sensore
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO(0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO (0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-15 years
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)
- Benefici
- • Allarme uomo leso con notifica wireless remota in tempo reale
- Opzioni utente
- Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o elusione manuale
- Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuale
- Range della pompa di campionamento
- N/D meter
- Garanzia
- Garanzia di 2 anni su dispositivo e sensori (1 anno per il sensore HCN)
- Tecnologia wireless
- MESH, BLE, WiFi, NBIoT
- Grado di protezione
- IP67
- Tipo di gas
- O2, LEL, CO, H2S, HCN
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento : 117 mm x 76 mm (66) 74 mm x 24 mm (4,6” x 3,0” (2,6”) 3,0” x 0,9”)
- Campo del sensore : O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO(0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)|O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL), CO (0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Temperatura max : 60
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 12-15 years
- Standard : Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D
- Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)
- Benefici : • Allarme uomo leso con notifica wireless remota in tempo reale
- Opzioni utente : Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o elusione manuale|Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuale
- Range della pompa di campionamento : N/D meter
- Garanzia : Garanzia di 2 anni su dispositivo e sensori (1 anno per il sensore HCN)
- Tecnologia wireless : MESH, BLE, WiFi, NBIoT
- Grado di protezione : IP67
- Tipo di gas : O2, LEL, CO, H2S, HCN