Portatili
MultiRAE
Rilevatore wireless portatile multigas con rilevamento avanzato di VOC
Features and Benefits:
• Wireless integrato opzionale
• 25 opzioni di sensori intercambiabili sul campo, compresi PID, NDIR e gas esotici come ammoniaca, cloro e formaldeide
• Cinque allarmi locali e remoti, compreso man down
• Impermeabile i resistente alla polvere (IP65)
• Design robusto
• Le raccolte di gas integrate includono 190 VOC e 55 gas combustibili
• Il tempo di funzionamento più lungo della batteria nella sua classe
• Intuitivo, interfaccia basata su icone
• Schermo ruotabile
• Pulsanti grandi per una facile navigazione anche con fino a tre strati di guanti
• Registrazione continua dei dati - sei mesi per cinque sensori 24/7
• test a impatto e taratura completamente automatizzati con AutoRAE 2
• Gestione dei dispositivi con Honeywell SoteraTM Express
Applicazione:
• Laboratori clandestini
• Accesso a spazi confinati
• Risposta alle emergenze
• Pulizia/risanamento ambientale
• Esplorazione
• Fracking
• Intervento per materiali pericolosi
• Arresto impianto e tempo di risposta
• Chiamate residenziali
• Ricerca e soccorso urbano
• Protezione delle sedi
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-18 years
- Standard
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless
- MESH, Wifi, BLE
- Grado di protezione
- IP65
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-18 years
- Standard
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless
- MESH, Wifi, BLE
- Grado di protezione
- IP65
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Gas premium
- Dimensioni dello strumento : 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Campo del sensore : NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)|NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Temperatura max : 50
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 12-18 years
- Standard : CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici : Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente|3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia : Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless : MESH, Wifi, BLE
- Grado di protezione : IP65
- Tipo di gas : NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2|NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2