Peligros bajo la superficie
Como uno de los entornos de trabajo más impredecibles, las minas exigen los más altos niveles de protección contra peligros como el polvo de carbón, el ruido excesivo, la exposición UV y los peligros químicos.
Las emergencias como fugas de metano, sulfuro de hidrógeno u otros gases peligrosos son amenazas constantes.
Las soluciones de seguridad de Honeywell ayudan a garantizar que sus trabajadores vuelvan a la superficie sin daños.
-
When to Use an SCBA in Confined SpacesWe feel it’s the right time to tackle respiratory selection for the invisible killer inside confined spaces – air—or the lack of. Learn when to use an SCBA.
-
How to Detect Atmospheric Hazards in Confined SpacesPoor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in time.
-
Forging into the Future of Welding. Still a Dangerous Job?Welding seems like a tough profession, isn’t it? But despite its reputation, it is still sparking interest in the younger generation with a passion for metal fabrication.
La minería para la seguridad
Honeywell ofrece una amplia gama de productos y servicios de detección de gas y llama dedicados a todo tipo de entornos de trabajo.
Nuestros detectores de gas y llama: proporcionan una protección excepcional que garantiza la cobertura, detección y mitigación de peligros más completas para ayudar a mantener seguros a los trabajadores.
También fabricamos calzado de seguridad resistente a los líquidos para la industria minera y respiradores de escape para suministrar aire de respiración en situaciones de emergencia.
Los respiradores de escape de Honeywell proporcionan a los trabajadores el tiempo que necesitan para escapar de atmósferas tóxicas o con deficiencia de oxígeno de forma segura. Son eficientes, cómodos, fáciles de usar y pueden ponerse y funcionar en segundos.
Soluciones integradas para vehículos de equipos pesados confiables
Los clientes que operan en aplicaciones de servicio pesado necesitan alta precisión, confiabilidad y mayor seguridad. Nuestra amplia cartera incluye una variedad de productos para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros que cumplen con los requisitos de los entornos más difíciles.
El Honeywell BW™ Ultra es un detector de cinco gases de Honeywell diseñado específicamente para el muestreo y monitoreo de espacios confinados, antes y después de la entrada. Se beneficia de una tecnología de sensores sin igual, visibilidad de las lecturas de gas, comodidad y conectividad, incluso en condiciones de trabajo extremas.
Sensores de posición y movimiento
Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.
Sensores de presión industriales
Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.
Sensores de posición y movimiento
Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.
Sensores de presión industriales
Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.
Una amplia y profunda gama de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso rudo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.
RTD, elementos de detección de termistores y sondas de temperatura encapsuladas; termostatos/interruptores térmicos comerciales, de precisión y de alta confiabilidad.
Minería
La semimáscara Honeywell North HM500 Series
Honeywell BW™ Solo: detección de un solo gas para entornos peligrosos
Fibre-Metal: Construya algo mejor
Descubra los interruptores límite de uso intensivo Micro Switch