Peligros ocupacionales de la agricultura
La agricultura incluye una variedad de desafíos de seguridad, incluyendo peligros vehiculares, respiratorios y biológicos, que hacen especialmente vulnerables a los trabajadores agrícolas. Las soluciones agrícolas de Honeywell ofrecen productos de primera clase que garantizan mejores resultados de seguridad cada temporada.
-
How to Correctly Calculate Your Fall ClearanceCalculating fall clearance and swing fall is paramount to safety, if you work at heights. Discover the key concepts involved in determining fall clearance.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
Soluciones para cada estación
Los sensores de gas son esenciales en la industria agrícola. Las instalaciones de almacenamiento de abono, los silos y otros espacios confinados agrícolas pueden crear atmósferas peligrosas que exigen protección contra el metano, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono y el amoniaco. Honeywell ofrece una amplia gama de tecnologías de detección de gas, además de protección respiratoria para sustancias químicas, guantes resistentes a productos químicos y gafas de seguridad.
Nuestros interruptores, sensores y controles de vehículos mejoran los vehículos y equipos agrícolas con confiabilidad y durabilidad en entornos exigentes.
-
How to Detect Atmospheric Hazards in Confined SpacesPoor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in time.
-
Top Gas Safety Concerns and Solutions for Cannabis ManufacturersThe need for gas detection and monitoring systems at cannabis manufacturing facilities has become imperative. Let’s discuss gas detection solutions for this industry.
Ahora un solo sensor resistente puede funcionar en tres entornos difíciles. Con la estabilidad en la que puede contar y el bajo costo que desea, el EC-FX-NH3 es el nuevo estándar de referencia en la detección de amoniaco.
Honeywell BW™ Solo es un detector de un solo gas de fácil mantenimiento con conectividad BLE que proporciona visibilidad en tiempo real del estado y la seguridad de los trabajadores en zonas peligrosas.
La serie Uvex XV100 es una anteojo de seguridad de calidad basado en el valor que proporciona un ajuste excelente a un costo bajo. Está disponible en recubrimiento duro y Uvextra® AFrecubrimiento.
Pantallas para protector facial
Las pantallas faciales de malla están diseñadas para la protección de partículas a baja velocidad (como astillas de madera de actividades forestales). Las pantallas metálicas ofrecen una alta resistencia al calor para aquellas aplicaciones en las que las temperaturas ambiente son altas.
Sensores de presión industriales
Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.
Controles y monitores de vehículos que operan en entornos hostiles: contadores de horas, cambiadores, señales de giro, relés y más.
Contactos planos de acción directa. Configurado en fábrica de 1,1 inHg a 22 inHg Variedad de conectores y terminales. Prueba de 30 inHg. Explosión de 150 psi.
Sensores de posición y movimiento
Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.
Agricultura

Honeywell BW Solo: La última tecnología en detección de gases
Sistema para espacios confinados DuraHoist de Miller
Honeywell Miller - Protegiendo a los trabajadores en alturas | Celebración de los 75 años
Descubra los interruptores límite de uso intensivo Micro Switch