Aplicaciones móviles y herramientas en línea
Con el auge de los dispositivos móviles, las aplicaciones gratuitas de EPP de Honeywell le permiten llevar mucha información de seguridad en su bolsillo. Busque más información sobre nuestras soluciones de seguridad móvil a continuación y descárguela en el dispositivo portátil que prefiera.
Configurador de dispositivos
La aplicación del configurador de dispositivos de Honeywell proporciona la experiencia de gestionar instrumentos de seguridad (detectores de gas) en una plataforma móvil. Simplifica la interacción con los detectores de gas portátiles y transportables cuando están muy cerca. Además, proporciona la flexibilidad y la comodidad de acceder a la información almacenada en los instrumentos sin tener que moverlos.
Administrador de inspección
El administrador de inspección es un conjunto de soluciones de seguridad de Honeywell para respaldar la inspección de equipos de protección personal (EPP). Se realizan inspecciones de los productos para mantener su cumplimiento. Los inspectores pueden realizar una inspección individual o a granel del EPP. El inspector también podrá inspeccionar el EPP mediante E/S en serie (lector de RFID de Bluetooth). Las inspecciones pueden realizarse en los activos que están pendientes de inspección. Las inspecciones también se pueden realizar en modo fuera de línea.
ProRAE Guardian Viewer
La aplicación ProRAE Guardian Viewer le proporciona información continua sobre los monitores inalámbricos desplegados de un sistema en la mano. Como se instala en un teléfono inteligente o tableta, no es necesario una computadora de escritorio o portátil para comprobar el estado del sistema, las lecturas del sensor, las alarmas y un mapa de Google que muestre las ubicaciones de los dispositivos.
Safety Communicator
Safety Communicator (SC) es una aplicación para teléfonos inteligentes de calidad industrial y no industrial. Disponible para teléfonos Android e iOS, permite la comunicación en tiempo real entre los instrumentos de seguridad personal de un trabajador y un sistema de monitoreo remoto. El teléfono y la aplicación actúan como un concentrador de comunicación personal para un trabajador, que recopila lecturas y alarmas de instrumentos a través de Bluetooth (BLE) o Wi-Fi y transmite en tiempo real a un sistema remoto a través de una red de comunicación móvil 3G/4G. Para promover aún más la seguridad del trabajador, la aplicación también transmite la información y ubicación del trabajador al sistema remoto, lo que permite a los gerentes de seguridad reaccionar rápidamente y proporcionar la asistencia necesaria en caso de emergencia.
Aplicación de herramientas de conservación de la audición
La nueva aplicación móvil Howard Leight Hearing Conservation Toolbox de Honeywell, desarrollada en estrecha colaboración con audiólogos y profesionales de la seguridad, es un recurso de fácil acceso para herramientas interactivas y materiales educativos para que los gerentes de seguridad puedan utilizarla en programas de seguridad auditiva en el lugar de trabajo.
Configurador de conexión a tierra de Salisbury
Especificar el equipo de conexión a tierra es fácil y sencillo con esta herramienta de red interactiva que le permite construir fácilmente el equipo de conexión a tierra temporal adecuado para sus necesidades específicas. El proceso paso a paso elimina las conjeturas y facilita el cambio de componentes hasta que se desarrolla el juego de conexión a tierra más adecuado
Calculadora de separación de caída de Miller
La calculadora de caídas Miller le permite configurar de forma segura su equipo de protección contra caídas. Calcule la distancia de caída segura para evitar golpear el suelo.
Guía de selección de Miller ShockFusion
Encuentre su kit de sistema de línea recta para seguridad en techos.
Aplicación de capacitación BW Clip4
La aplicación BW Clip4 de Honeywell duplica la experiencia de utilizar un monitor de gas portátil BW Clip4. Incluye un tutorial interactivo, que simula la navegación a través de la interfaz de usuario de BW Clip4 a través de los mismos botones y pantalla que un instrumento real. De forma predeterminada, la aplicación muestra las lecturas normales de los sensores configurados.
Aplicación de capacitación BW MicroClip X3
La aplicación GasAlerMicroClip de Honeywell duplica la experiencia de utilizar un monitor de gas portátil GasAlertMicroClip. Incluye un tutorial interactivo, que simula la navegación a través de la interfaz de usuario de GasAlertMicroClip a través de los mismos botones y pantalla que un instrumento real. De forma predeterminada, la aplicación muestra las lecturas normales de los sensores configurados.
Aplicación de capacitación BW Ultra
La aplicación BW Ultra de Honeywell duplica la experiencia de utilizar un monitor de gas portátil BW Ultra. Incluye un tutorial interactivo, que simula la navegación a través de la interfaz de usuario de BW Ultra a través de los mismos botones y pantalla que un instrumento real. De forma predeterminada, la aplicación muestra las lecturas normales de los sensores configurados.
Aplicación de capacitación AreaRAE Pro
La aplicación AreaRAE Pro de Honeywell duplica la experiencia de utilizar un monitor de gas portátil AreaRAE Pro. Incluye un tutorial interactivo, que simula la navegación a través de la interfaz de usuario de AreaRAE Pro a través de los mismos botones y pantalla que un instrumento real. De forma predeterminada, la aplicación muestra las lecturas normales de los sensores configurados.
Aplicación de capacitación MicroRAE
La aplicación MicroRAE de Honeywell duplica la experiencia de utilizar un monitor de gas portátil MicroRAE. Incluye un tutorial interactivo, que simula la navegación a través de la interfaz de usuario de MicroRAE a través de los mismos botones y pantalla que un instrumento real. De forma predeterminada, la aplicación muestra las lecturas normales de los sensores configurados.
Aplicación de capacitación MultiRAE Pro
La aplicación AreaRAE Pro de Honeywell duplica la experiencia de utilizar un monitor de gas portátil AreaRAE Pro. Incluye un tutorial interactivo, que simula la navegación a través de la interfaz de usuario de AreaRAE Pro a través de los mismos botones y pantalla que un instrumento real. De forma predeterminada, la aplicación muestra las lecturas normales de los sensores configurados.
Aplicación de capacitación ToxiRAE Pro
ToxiRAE Pro es un monitor inalámbrico personal para gases tóxicos y enriquecimiento/deficiencia de oxígeno. ToxiRAE Pro puede detectar una amplia gama de gases, desde monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y oxígeno hasta amoníaco, cloro y fosgeno. Los sensores intercambiables inteligentes de ToxiRAE Pro almacenan los datos de calibración, por lo que si necesita monitorear un gas un día y otro al siguiente, solo necesita cambiar los sensores de su ToxiRAE Pro. 
Aplicaciones móviles y herramientas en línea
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2021 Honeywell International Inc