La necesidad de velocidad
Los trabajadores automotrices que manejan productos químicos cáusticos y equipos pesados están expuestos a resbalones, tropiezos y caídas, ruido fuerte, vapores y gases de pintura, cortes y laceraciones y otros peligros de seguridad específicos de la industria.
Por otro lado, sabemos que los vehículos necesitan tecnología de detección repetible y precisa para un mayor control del conductor, una menor tasa de fallos y menores costos operativos.
Las empresas automotrices deben supervisar y optimizar las líneas de montaje para reducir el tiempo de verificación de existencias y el tiempo de selección.
-
Five Hand Hazards And Safety Gloves for Automotive WorkersAutomotive plant workers risk hand cuts as vehicles include components with sharp edges. Discover five hand hazards and safety gloves for automotive workers
-
Five Metal Industry Tasks No Worker Should Handle with Bare HandsThe handling of raw metal material comes with the risk of cuts to the hand. Discover five metal industry tasks no worker should handle with bare hands.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
Soluciones de manufactura automotriz
Ya sea para soldadura, amolado, pintura, formación de espuma, recubrimiento o trabajo en altura, nuestros guantes de alta resistencia, productos respiratorios diversos y equipo de protección contra caídas confiable le ayudarán a realizar el trabajo de manera segura.
Si su automóvil necesita un producto estándar o una solución altamente personalizada, le proporcionamos los sensores para aplicaciones hidráulicas y de control de la transmisión, sistemas de frenos, combustible y motores y otras aplicaciones automotrices.
Desde la inspección de la línea de montaje hasta la distribución de piezas de repuesto, nuestras soluciones de flujo de trabajo integradas están impulsando resultados de productividad y precisión más rápidos para operaciones automotrices como la suya.
La careta más cómoda disponible. Área de sellado de doble brida fabricada con silicón de calidad médica para un ajuste cómodo y una pieza frontal óptima para el sellado de cara a cara.
CI (circuitos integrados) de sensores magnetorresistivos anisotrópicos o de efecto Hall en salidas digitales o lineales para la detección del ángulo, la posición y la velocidad; encapsulados de valor agregado.
Proporcionan detección sin contacto de un objetivo ferroso (afecta un campo magnético) rotacional, como un engranaje, eje o mecanismo similar.
Sensores de posición y movimiento
Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.
Proporciona detección de movimiento, posición y navegación de un dispositivo único duradero de más de seis grados de libertad mediante tecnología MEMS.
Automotriz

Auto One aumenta la productividad del almacén y de la tienda con Honeywell

Guantes CORESHIELD™: Las decisiones difíciles se convierten en decisiones fáciles
Vocollect Voice: Inspecciones automotrices