- Industrias
- Transporte y logística
- Ferrocarriles
Ferrocarriles
Mantener todo bajo control
Conectividad siempre activada
Los sistemas ferroviarios deben garantizar una experiencia de pasajero segura, por lo que es importante modernizar la infraestructura con productos resistentes de alta calidad diseñados para prosperar en entornos exigentes con un mantenimiento mínimo.
Los ferrocarriles electrificados plantean riesgos de electrocución, por lo que los trabajadores de las vías necesitan un EPP dieléctrico de alta visibilidad.
-
PPE for Electrical Safety.Antistatic, Electrostatic or Insulating?Around 350 electrical-related deaths occur on the job in the US, every year. Learn how to choose the right electrical safety equipment for your workers.
-
Electrical Safety Training-Enough to Prevent Arc Flash Injuries?Educating employees facing a high risk of electrical accident on recognizing the dangers is paramount when it comes to preserving people’s physical integrity. See more.
-
Essential Arc Flash PPE Cleaning RecommendationsArc flash PPE uses expensive, highly engineered materials that need to be properly cleaned to remain effective. This is how to care for Honeywell Arc Flash PPE.
Mantener a los trenes en ruta
Honeywell ha mantenido a los trabajadores seguros en el trabajo durante más de un siglo. Nuestro EPP contra arco eléctrico de calidad superior, incluidos guantes y botas dieléctricas, salva vidas al permitir que los trabajadores operen con seguridad en condiciones peligrosas.
También fabricamos una amplia gama de accesorios eléctricos duraderos de alta calidad, desde eslingas de brazo hasta monturas, bloques y conjuntos de líneas de mano.
Nuestros sensores e interruptores proporcionan costos operativos y margen de falla inferiores, detección precisa y repetible, y soporte de ingeniería superior. Están diseñados para ayudar a controlar y detectar la red de comunicaciones, el tren y las vías ferroviarias.
-
Five Things to Consider when Choosing A Gas Monitor for Confined SpacesThere are several types of gas detectors on the market, with different displays, sizes and features. Discover five things to consider when choosing a gas monitor.
-
Safety Pre-Checks and Entry Permits in Confined Space EntrySince oxygen deficiency, flammable gases and toxic gases are silent killers, knowing exactly what dangers lie ahead is vital for workers’ safety. Learn more.
Prendas de arco eléctrico RFID
La ropa Honeywell Salisbury Pro-WearTM Plus está diseñada para ser ligera, transpirable, bien ajustada y suave al tacto. Es una diferencia que realmente puede sentir.
Presión de sistema de frenos neumáticos para grabador de eventos de trenes
Los registradores de eventos de los trenes ferroviarios proporcionan información esencial en caso de accidente. Honeywell proporcionó a este cliente los sensores de presión adecuados para el sistema de freno neumático.
Aplicaciones de interruptores de presión de Honeywell serie HP, HE, ME, LP y LE
Interruptores de presión para alta presión de Honeywell: Presión media, serie HP, serie HE: Baja presión, serie MH, serie ME: Serie LP, Serie LE
Interruptor de presión serie 1000 (estándar) para posibles aplicaciones livianas...
El interruptor de presión de la serie 1000 de Honeywell es un pequeño interruptor de bajo costo accionado por fluido hidráulico o gas. El interruptor de presión es altamente sensible para requisitos de punto de ajuste bajo y de alto valor nominal de ruptura, y también se puede utilizar al convertir el sistema de frenos en aplicaciones hidráulicas.
La computadora móvil CK65 aumenta la productividad de la cadena de suministro acelerando y haciendo a prueba de errores el trabajo en centros de distribución y manufactura.
Si busca una impresora móvil de recibos ultrarreforzada y confiable para contabilidad de rutas, entrega directa en tienda, impresión de citas, recibos de devolución de alquiler de automóvil y mucho más, no busque más: la serie RPe es lo que necesita.
Sistema portátil para espacios confinados DuraHoist de Miller
El sistema portátil para espacios confinados DuraHoist™ de Miller está diseñado para aplicaciones de detención de caídas y entrada/recuperación de pozos de inspección y espacios confinados.
Productos Miller con clasificación de arco eléctrico
Los nuevos productos Miller® con clasificación por arco eléctrico están diseñados para proteger a los trabajadores de caídas causadas por arco eléctrico y exposición a arcos eléctricos al trabajar en alturas o en aplicaciones en espacios confinados cerca de fuentes eléctricas energizadas.
Sistema portátil para espacios confinados DuraHoist de Miller
El sistema portátil para espacios confinados DuraHoist™ de Miller está diseñado para aplicaciones de detención de caídas y entrada/recuperación de pozos de inspección y espacios confinados.
Productos Miller con clasificación de arco eléctrico
Los nuevos productos Miller® con clasificación por arco eléctrico están diseñados para proteger a los trabajadores de caídas causadas por arco eléctrico y exposición a arcos eléctricos al trabajar en alturas o en aplicaciones en espacios confinados cerca de fuentes eléctricas energizadas.
Sensores de presión industriales
Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.
Una amplia y profunda gama de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso rudo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.
Ferrocarriles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc