- Industrias
- Infraestructura
- Minería
Minería
Como uno de los lugares de trabajo más peligrosos del mundo, las minas exigen los niveles más altos de protección. Desde cascos hasta detectores de gas portátiles, las soluciones de minería de Honeywell ayudan a garantizar que sus trabajadores vuelvan a la superficie sin daños.
Peligros bajo la superficie
Como uno de los entornos de trabajo más impredecibles, las minas exigen los más altos niveles de protección contra peligros como el polvo de carbón, el ruido excesivo, la exposición UV y los peligros químicos.
Las emergencias como fugas de metano, sulfuro de hidrógeno u otros gases peligrosos son amenazas constantes.
Las soluciones de seguridad de Honeywell ayudan a garantizar que sus trabajadores vuelvan a la superficie sin daños.
La minería para la seguridad
Honeywell ofrece una amplia gama de productos y servicios de detección de gas y llama dedicados a todo tipo de entornos de trabajo.
Nuestros detectores de gas y llama: proporcionan una protección excepcional que garantiza la cobertura, detección y mitigación de peligros más completas para ayudar a mantener seguros a los trabajadores.
También fabricamos calzado de seguridad resistente a los líquidos para la industria minera y respiradores de escape para suministrar aire de respiración en situaciones de emergencia.
Los respiradores de escape de Honeywell proporcionan a los trabajadores el tiempo que necesitan para escapar de atmósferas tóxicas o con deficiencia de oxígeno de forma segura. Son eficientes, cómodos, fáciles de usar y pueden ponerse y funcionar en segundos.
Soluciones integradas para vehículos de equipos pesados confiables
Los clientes que operan en aplicaciones de servicio pesado necesitan alta precisión, confiabilidad y mayor seguridad. Nuestra amplia cartera incluye una variedad de productos para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros que cumplen con los requisitos de los entornos más difíciles.
Las Cuatro Capas de la Protección Total de su Lugar de Trabajo
La forma más eficaz de disuadir, prevenir y mitigar posibles amenazas es emplear un enfoque de seguridad por capas en el que las capas de protección independientes pero interrelacionadas trabajen juntas, ofreciendo protección y garantizando el rendimiento y la confianza del negocio.
Tres tecnologías de detectores de gas que salvan vidas
El no tener que controlar la gestión de riesgos pone en peligro la moral de su equipo, el respeto de sus clientes y la productividad e innovación. Estas son tres tecnologías de detección de gas que le ayudan a gestionar los riesgos relacionados con el gas.
El Honeywell BW™ Ultra es un detector de cinco gases de Honeywell diseñado específicamente para el muestreo y monitoreo de espacios confinados, antes y después de la entrada. Se beneficia de una tecnología de sensores sin igual, visibilidad de las lecturas de gas, comodidad y conectividad, incluso en condiciones de trabajo extremas.
Sensores de posición y movimiento
Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.
Sensores de presión industriales
Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.
Sensores de posición y movimiento
Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.
Sensores de presión industriales
Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.
Una amplia y profunda gama de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso rudo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.
RTD, elementos de detección de termistores y sondas de temperatura encapsuladas; termostatos/interruptores térmicos comerciales, de precisión y de alta confiabilidad.
Minería
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc