Controles personalizados
Controles personalizados
Operaciones eléctricas/electromecánicas multifunción. Deslizamiento, toggle y botones. Protección contra factores ambientales. Controles de dirección y velocidad
El impulso para lograr mejores resultados..Controles de acelerador. Luces indicadoras. Interruptores personalizados. Montajes de paneles integrados. Control de todos los vehículos que se pueda imaginar, para diestros o zurdos, para todas las aplicaciones potenciales, para vehículos todoterreno y eléctricos, motonieves, motocicletas y carros de golf, equipos de manipulación de materiales, equipos de agricultura y construcción y más. Las soluciones de interruptores y sensores con encapsulado de Honeywell Sensing and Control (S&C) impulsan la innovación:
- Experiencia en encapsulados y diseño de interruptores
- Diseños personalizados, competitivos y completos
- Contactos de deslizamiento autolimpiantes y resistentes
- Interruptores sellados y modulares
- Conectores integrales o arneses de alambres
- Puntos de montaje de accesorios
- Módulos de controles integrados
- Soporte de ingeniería local
- Fabricación y contratación globales
Otros
- Distancia del recorrido del cable
- Varios
- Perfil de la base
- Alto o bajo
- Conector
- Arnés de alambre personalizable
- Circuito aislado
- Opcional
- Nombre de la serie
- Control de manillar
- Tipo de rosca del cable
- Varios
- Color del botón
- Varios
Otros
- Distancia del recorrido del cable
- Varios
- Perfil de la base
- Alto o bajo
- Conector
- Arnés de alambre personalizable
- Circuito aislado
- Opcional
- Nombre de la serie
- Control de manillar
- Tipo de rosca del cable
- Varios
- Color del botón
- Varios
- Distancia del recorrido del cable : Varios
- Perfil de la base : Alto o bajo
- Conector : Arnés de alambre personalizable
- Circuito aislado : Opcional
- Nombre de la serie : Control de manillar
- Tipo de rosca del cable : Varios
- Color del botón : Varios