Palancas de cambios
Palancas de cambios
Construcción resistente. Soluciones personalizadas. Versiones completamente selladas disponibles. Diseñado para resistir ambientes hostiles
Construcción resistente. Soluciones personalizadas. Las palancas de cambios de Honeywell se fabrican de la mano de expertos para brindar rendimiento, precisión, dirección y control de velocidad. Nuestras palancas de cambios electromecánicas están completamente selladas y tienen una fabricación resistente a condiciones y ambientes hostiles.
No obstante, el factor más importante es que nuestros ingenieros ofrecen conocimiento y experiencia de diseño líder de la industria y cumplen cualquier especificación con soluciones personalizadas.
Otros
- Bloqueo neutral
- Sí
- No
- Calificación de temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Carga de solenoide con supresión de arco
- 2 A a 12.8 Vcd
- Vida del ciclo palanca
- 5000000
- 3000000
- Bocina
- Sí
- No
- Tipo de producto
- Palanca de cambios
- Montaje
- Derecha
- Izquierda
- Izquierda o derecha
- Sellado
- IP67
- Nombre de la serie
- Palanca de cambios Hobbs
- Conexión eléctrica
- Hilos conductores principales
- Packard integral
- Deutsch integral
- Tamaño de la columna
- 55 mm [2.17 in]
- 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]
- Velocidades
- 3 X 3
- 6 X 3
- F/N/R
- Saliente
- 4 X 4
- Voltaje de funcionamiento
- 3 Vcd a 32 Vcd
Otros
- Bloqueo neutral
- Sí
- No
- Calificación de temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Carga de solenoide con supresión de arco
- 2 A a 12.8 Vcd
- Vida del ciclo palanca
- 5000000
- 3000000
- Bocina
- Sí
- No
- Tipo de producto
- Palanca de cambios
- Montaje
- Derecha
- Izquierda
- Izquierda o derecha
- Sellado
- IP67
- Nombre de la serie
- Palanca de cambios Hobbs
- Conexión eléctrica
- Hilos conductores principales
- Packard integral
- Deutsch integral
- Tamaño de la columna
- 55 mm [2.17 in]
- 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]
- Velocidades
- 3 X 3
- 6 X 3
- F/N/R
- Saliente
- 4 X 4
- Voltaje de funcionamiento
- 3 Vcd a 32 Vcd
- Bloqueo neutral : Sí|No
- Calificación de temperatura : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Carga de solenoide con supresión de arco : 2 A a 12.8 Vcd
- Vida del ciclo palanca : 5000000|3000000
- Bocina : Sí|No
- Tipo de producto : Palanca de cambios
- Montaje : Derecha|Izquierda|Izquierda o derecha
- Sellado : IP67
- Nombre de la serie : Palanca de cambios Hobbs
- Conexión eléctrica : Hilos conductores principales|Packard integral|Deutsch integral
- Tamaño de la columna : 55 mm [2.17 in]|38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]
- Velocidades : 3 X 3|6 X 3|F/N/R|Saliente|4 X 4
- Voltaje de funcionamiento : 3 Vcd a 32 Vcd