Interruptores
Interruptores de parada de emergencia
Cierre y apertura con contacto positivo. Diseño con sellado a prueba de factores ambientales. UV resistant knob for outdoor use. Variedad de colores de perilla
Los interruptores de parada de emergencia/en contrafase (push-pull) de Honeywell son interruptores resistentes de contactos deslizantes, están sellados a prueba de factores ambientales e incorporan dos circuitos con diversas combinaciones. Los contactos deslizantes ofrecen cierre y apertura de contacto positivo cuando se utiliza la perilla del interruptor. Los cierres de contactos están disponibles en ambos circuitos cerrados en la posición de activación, o en ambos circuitos cerrados en la posición de desactivación, o de manera alternada de cierre: uno cerrado y uno abierto. El diseño de doble junta o-ring protege la cámara de contactos al aislarla de la humedad o cualquier otro material contaminante.
Otros
- Calificación eléctrica
- 12 Vcd a 14 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 10 A
- Diámetro
- 45,21 mm [1.78 in]
- Montaje
- Panel (diámetro del orificio: 22 mm [0.87 in])
- Material de la carcasa
- Nailon relleno de vidrio
- Grosor
- 1,27 mm a 4,83 mm [0.05 in a 0.19 in]
- Conector
- Tornillo
- Profundidad detrás del panel
- 43,43 mm [1.71 in]
- Temperatura
- -40 °C a 100 °C [-40 °F a 212 °F]
- Sellado de la cámara
- Anillo en O
- Nombre de la serie
- Interruptores en contrafase (push-pull)/eStop
- Posición
- Circuitos 2NA en posición Apretada
- Circuitos 2Nc en posición Push
- Circuitos 1NA y 1NC en posición Apretado
- Vida del ciclo rotacional
- 25000 ciclos
- Material del botón
- Acetal
Otros
- Calificación eléctrica
- 12 Vcd a 14 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 10 A
- Diámetro
- 45,21 mm [1.78 in]
- Montaje
- Panel (diámetro del orificio: 22 mm [0.87 in])
- Material de la carcasa
- Nailon relleno de vidrio
- Grosor
- 1,27 mm a 4,83 mm [0.05 in a 0.19 in]
- Conector
- Tornillo
- Profundidad detrás del panel
- 43,43 mm [1.71 in]
- Temperatura
- -40 °C a 100 °C [-40 °F a 212 °F]
- Sellado de la cámara
- Anillo en O
- Nombre de la serie
- Interruptores en contrafase (push-pull)/eStop
- Posición
- Circuitos 2NA en posición Apretada
- Circuitos 2Nc en posición Push
- Circuitos 1NA y 1NC en posición Apretado
- Vida del ciclo rotacional
- 25000 ciclos
- Material del botón
- Acetal
- Calificación eléctrica : 12 Vcd a 14 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 10 A
- Diámetro : 45,21 mm [1.78 in]
- Montaje : Panel (diámetro del orificio: 22 mm [0.87 in])
- Material de la carcasa : Nailon relleno de vidrio
- Grosor : 1,27 mm a 4,83 mm [0.05 in a 0.19 in]
- Conector : Tornillo
- Profundidad detrás del panel : 43,43 mm [1.71 in]
- Temperatura : -40 °C a 100 °C [-40 °F a 212 °F]
- Sellado de la cámara : Anillo en O
- Nombre de la serie : Interruptores en contrafase (push-pull)/eStop
- Posición : Circuitos 2NA en posición Apretada|Circuitos 2Nc en posición Push|Circuitos 1NA y 1NC en posición Apretado
- Vida del ciclo rotacional : 25000 ciclos
- Material del botón : Acetal