Interruptores
Interruptores rotacionales
Acción de palanca o perilla. 3 y 4 posiciones. Conectores integrales (MetriPack 280 y Sumitomo). Diseño con sellado a prueba de factores ambientales
La personalización es estándar con interruptores giratorios de Honeywell: se ha comprobado que estos resisten una amplia variedad de condiciones ambientales y contaminantes, tales como temperatura, ciclos, derrames de sustancias químicas, lavado a presión, vibraciones, polvo, humedad y sal.
La amplia variedad de opciones de productos de Honeywell simplifica el desarrollo del interruptor giratorio para una determinada aplicación. Las características opcionales de posiciones momentáneas, tipos de terminales y conectores integrales, homologaciones UL y diversas configuraciones de circuitos están disponibles para brindar flexibilidad de diseño. Estas opciones, junto con la amplia calificación eléctrica y rango de temperatura, están incluidas en cada interruptor para cumplir con las necesidades cada vez mayores de los clientes.
Características y ventajas
- Construcción duradera: el encapsulado de plástico polipropileno (trasero) mejora la durabilidad y soporta equipos.
- Amplio rango de configuración: interruptores de dos, tres o cuatro posiciones, posiciones de acción mantenida y momentánea (retroceso) y numerosas configuraciones de circuitos que permiten la personalización de la operación y el control de equipos.
- Muchas opciones de conectores: conector integral (Metri-Pack, Sumitomo): interruptores de dos, tres o cuatro posiciones. Terminales con tornillos: interruptores de dos o tres posiciones.
- Montaje más rápido: los conectores integrales permiten un montaje veloz, y minimizan la posibilidad de errores en el cableado.
- Vida útil prolongada del interruptor: gracias a su capacidad de mantener el polvo y la humedad fuera de la cámara de contacto.
Preparados para soportar ambientes hostiles con un diseño duradero, sellado a prueba de factores ambientales, los interruptores giratorios de Honeywell se encuentran en aplicaciones hostiles, desde vehículos todoterreno como ATV, motonieves y motocicletas hasta equipo industrial, agrícola, de construcción y jardinería. Otras aplicaciones del producto incluyen:
- carros de golf
- elevadores aéreos
- manipuladores telescópicos
- cargadores deslizantes
- montacargas
- tractores
- manipuladores de materiales
- equipos marítimos
- generadores
Otros
- Sellado de la cámara
- Anillo en O
- Vida del ciclo rotacional
- 25000 ciclos
- Profundidad detrás del panel
- 43,43 mm [1.71 in]
- Coincidencia con códigos de llaves actuales
- Opcional (con la aprobación de la fábrica)
- Calificación eléctrica
- 12 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 8 A (Res.)
- Grosor
- 3,18 mm a 6,35 mm [0.15 in a 0.25 in]
- Montaje
- Panel
- Conector
- MetriPak 280
- Nombre de la serie
- Interruptores selector y con llave
- Posición
- Tres [apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo)]; 6 terminales
- Cuatro [apagado, encendido, calor de encendido, calor de encendido, arranque (momentáneo)]; 4 terminales
- Tres [apagado, encendido, arranque (momentáneo)]; 4 terminales
- Tres [apagado, encendido (1), encendido (2 circuitos duales)]; 4 terminales
- Dos (apagado, encendido); 4 terminales
- Códigos de llaves múltiples
- Opcional
- Diámetro
- 22,1 mm [0.87 in]
- Códigos de llaves únicos
- Opcional
- Temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
Otros
- Sellado de la cámara
- Anillo en O
- Vida del ciclo rotacional
- 25000 ciclos
- Profundidad detrás del panel
- 43,43 mm [1.71 in]
- Coincidencia con códigos de llaves actuales
- Opcional (con la aprobación de la fábrica)
- Calificación eléctrica
- 12 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 8 A (Res.)
- Grosor
- 3,18 mm a 6,35 mm [0.15 in a 0.25 in]
- Montaje
- Panel
- Conector
- MetriPak 280
- Nombre de la serie
- Interruptores selector y con llave
- Posición
- Tres [apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo)]; 6 terminales
- Cuatro [apagado, encendido, calor de encendido, calor de encendido, arranque (momentáneo)]; 4 terminales
- Tres [apagado, encendido, arranque (momentáneo)]; 4 terminales
- Tres [apagado, encendido (1), encendido (2 circuitos duales)]; 4 terminales
- Dos (apagado, encendido); 4 terminales
- Códigos de llaves múltiples
- Opcional
- Diámetro
- 22,1 mm [0.87 in]
- Códigos de llaves únicos
- Opcional
- Temperatura
- -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
- Sellado de la cámara : Anillo en O
- Vida del ciclo rotacional : 25000 ciclos
- Profundidad detrás del panel : 43,43 mm [1.71 in]
- Coincidencia con códigos de llaves actuales : Opcional (con la aprobación de la fábrica)
- Calificación eléctrica : 12 Vcd, 20 A; 24 Vcd, 8 A (Res.)
- Grosor : 3,18 mm a 6,35 mm [0.15 in a 0.25 in]
- Montaje : Panel
- Conector : MetriPak 280
- Nombre de la serie : Interruptores selector y con llave
- Posición : Tres [apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo)]; 6 terminales|Cuatro [apagado, encendido, calor de encendido, calor de encendido, arranque (momentáneo)]; 4 terminales|Tres [apagado, encendido, arranque (momentáneo)]; 4 terminales|Tres [apagado, encendido (1), encendido (2 circuitos duales)]; 4 terminales|Dos (apagado, encendido); 4 terminales
- Códigos de llaves múltiples : Opcional
- Diámetro : 22,1 mm [0.87 in]
- Códigos de llaves únicos : Opcional
- Temperatura : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]