Proximity Sensors
Serie de sensores de proximidad para aplicaciones severas (HAPS)
Para aplicaciones aeroespaciales exigentes. Proximidad de grado aeroespacial con capacidad de diagnóstico opcional. Sellado herméticamente. Acercamiento de plataforma. Extremadamente configurable
La Serie HAPS proporciona salida de encendido/apagado y puede configurarse con una salida del monitoreo del estado opcional al sistema principal. La tecnología de Honeywell incluida en la Serie HAPS está considerada una mejora de la topología del ECKO (oscilador neutralizado de corrientes parásitas) tradicional, que anteriormente fue el estándar usado en las aplicaciones aeroespaciales.
La Serie HAPS ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento gracias al circuito único que puede detectar cualquier falla interna y mostrar una salida de falla en lugar de un falso positivo o un falso negativo.
Otros
- MTBF
- 500,000 horas de vuelo
- Material de la estructura externa
- Acero inoxidable
- Tiempo de respuesta del objetivo
- 5 ms
- Diámetro del cabezal del sensor
- 13,5 mm [0.53 in]
- Resistencia de aislamiento
- 200 mΩ mín. en 50 Vcd
- Corriente de alimentación
- <10 mA
- Tipo de salida eléctrica
- Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
- Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente cerrado
- Tres hilos, salida de sumidero de corriente, cerca/lejos/falla
- Temperatura de operación
- De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
- Voltaje de alimentación
- 12 Vcd a 28 Vcd
- Superficie de detección
- Inconel®
- Largo del cable flexible
- 213,36 cm [84.0 in]
- no corresponde
- Distancia de detección
- 4 mm máx.
- Dimensión del objetivo
- Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Material del objetivo
- Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
- Fuerza dieléctrica
- 500 Vcd/500 Vca por 1 minuto
- Factor de forma
- En línea, bridado cilíndrico
- En línea, roscado cilíndrico
- Ángulo recto, bridado cilíndrico
- Ángulo recto, roscado cilíndrico
- Terminación
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- Flexible (hilo)
- Rango Ga/Gd
- 2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
- Hardware
- Arandela MS25081C6 (1 nos.); tuerca hexagonal MS21340-05 (2 nos.)
- Ninguno
- Peso
- 60 g a 150 g
Otros
- MTBF
- 500,000 horas de vuelo
- Material de la estructura externa
- Acero inoxidable
- Tiempo de respuesta del objetivo
- 5 ms
- Diámetro del cabezal del sensor
- 13,5 mm [0.53 in]
- Resistencia de aislamiento
- 200 mΩ mín. en 50 Vcd
- Corriente de alimentación
- <10 mA
- Tipo de salida eléctrica
- Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
- Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente cerrado
- Tres hilos, salida de sumidero de corriente, cerca/lejos/falla
- Temperatura de operación
- De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
- Voltaje de alimentación
- 12 Vcd a 28 Vcd
- Superficie de detección
- Inconel®
- Largo del cable flexible
- 213,36 cm [84.0 in]
- no corresponde
- Distancia de detección
- 4 mm máx.
- Dimensión del objetivo
- Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Material del objetivo
- Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
- Fuerza dieléctrica
- 500 Vcd/500 Vca por 1 minuto
- Factor de forma
- En línea, bridado cilíndrico
- En línea, roscado cilíndrico
- Ángulo recto, bridado cilíndrico
- Ángulo recto, roscado cilíndrico
- Terminación
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- Flexible (hilo)
- Rango Ga/Gd
- 2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
- Hardware
- Arandela MS25081C6 (1 nos.); tuerca hexagonal MS21340-05 (2 nos.)
- Ninguno
- Peso
- 60 g a 150 g
- MTBF : 500,000 horas de vuelo
- Material de la estructura externa : Acero inoxidable
- Tiempo de respuesta del objetivo : 5 ms
- Diámetro del cabezal del sensor : 13,5 mm [0.53 in]
- Resistencia de aislamiento : 200 mΩ mín. en 50 Vcd
- Corriente de alimentación : <10 mA
- Tipo de salida eléctrica : Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto|Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente cerrado|Tres hilos, salida de sumidero de corriente, cerca/lejos/falla
- Temperatura de operación : De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
- Voltaje de alimentación : 12 Vcd a 28 Vcd
- Superficie de detección : Inconel®
- Largo del cable flexible : 213,36 cm [84.0 in]|no corresponde
- Distancia de detección : 4 mm máx.
- Dimensión del objetivo : Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Material del objetivo : Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
- Fuerza dieléctrica : 500 Vcd/500 Vca por 1 minuto
- Factor de forma : En línea, bridado cilíndrico|En línea, roscado cilíndrico|Ángulo recto, bridado cilíndrico|Ángulo recto, roscado cilíndrico
- Terminación : D38999/25YA98PN|EN2997Y10803MN|Flexible (hilo)
- Rango Ga/Gd : 2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
- Hardware : Arandela MS25081C6 (1 nos.); tuerca hexagonal MS21340-05 (2 nos.)|Ninguno
- Peso : 60 g a 150 g