Interruptores para alta presión
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
- Advanced Sensing Technologies
- Aero & Transportation Sensing
- Aero & Transportation Switches
- Interruptores de presión
- Interruptores para alta presión
Interruptores para alta presión
Los interruptores de presión Serie HP y HE de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones: rango de punto de ajuste de 100 psi a 4500 psi (ajuste de fábrica); contactos de plata y oro (HP)/contactos de plata (HE); presión de prueba de 10,000 psi (estilo base a); presión de prueba de 6500 psi (estilo básico b); SPDT, SPST-NO/NC; fácilmente configurable; opción de tecnología de diagnóstico inteligente; opción de histéresis; numerosos puertos y terminaciones
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc