Interruptores de presión media
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
- Advanced Sensing Technologies
- Aero & Transportation Sensing
- Aero & Transportation Switches
- Interruptores de presión
- Interruptores de presión media
Interruptores de presión media
Los interruptores de presión Serie MH y ME de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones: rango de punto de ajuste de conmutación de presión: 3.5 psi a 4500 psi; clasificacion del ciclo de vida de hasta 2 millones (MH); contactos de oro (ME); ajustado en fábrica o ajustable en campo; grado de sellado IP67; temperatura de operación: -40 °C a 120 °C [-40 °F a 248 °F]; opción de histéresis; más de 15 opciones de puertos de presión y más de 30 terminaciones eléctricas
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc