Kits de evaluación de sensores
Kits de evaluación de sensores
Placas y software para una evaluación de sensor más rápida.
Los kits de evaluación de sensores de Honeywell proporcionan un interfaz para ciertos sensores a una placa microcontroladora Arduino™ Uno Rev3 estándar en el sector, proporcionado por el usuario. El software de Honeywell, que puede descargarse sin costo a continuación, controla la placa Arduino para tomar las lecturas del sensor. Las mediciones de los sensores se muestran en el PC del usuario y se pueden registrar en un archivo .csv para realizar un análisis posterior. Los kits de evaluación de sensores para otros sensores de Honeywell están en desarrollo.
Valor para los clientes
- Una evaluación de sensores más rápida y más fácil: la placa de evaluación de sensores y el software pertinentes de Honeywell simplifican la evaluación y demostración de sensores al eliminar la necesidad por parte del cliente de desarrollar algún código antes de ver mediciones de los sensores.
- Montaje remoto: además de montarse directamente en la placa de evaluación de sensores, el sensor también puede conectarse remotamente al tablero de evaluación de sensores mediante hilos conductores, lo que permite que el sensor se pruebe en entornos adversos, o en un prototipo para una comprobación de prueba de concepto del producto final del cliente.
- Rentables: proporciona una manera rentable de aprender sobre las capacidades de nuestros sensores de manera que los clientes puedan tomar decisiones mejor informadas con mayor rapidez. Los clientes luego pueden realizar una evaluación más detallada del sensor sin tener que desarrollar código adicional.
- Agiliza el desarrollo: a medida que la placa de evaluación de sensores permite a clientes comprobar su producto, esto ayuda a los clientes a agilizar su proceso de desarrollo.
Aplicaciones
- Demostración del sensor
- Prueba y evaluación del sensor
- Comprobación de prueba de concepto
Otros
- Software asociado
- Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Versión 1.0.zip, Xloader.zip
- Kit de evaluación de sensores SEK002 versión 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 versión 1.0.hex, Xloader.zip
- Sensores compatibles
- HumidIcon de Honeywell, serie ABP (solamente versiones digitales); serie MPR: Serie HIH6000, serie HIH6100, serie HIH7000, serie HIH8000, serie HIH9000; serie HPM
- Serie TruStability™ RSC; serie HSC y serie SSC (versiones digitales solamente)
- Producto
- SEK001
- SEK002
- Tipo de salida de sensor
- Digital: SPI, I²C
- Digital: SPI, I²C, UART
Otros
- Software asociado
- Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Versión 1.0.zip, Xloader.zip
- Kit de evaluación de sensores SEK002 versión 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 versión 1.0.hex, Xloader.zip
- Sensores compatibles
- HumidIcon de Honeywell, serie ABP (solamente versiones digitales); serie MPR: Serie HIH6000, serie HIH6100, serie HIH7000, serie HIH8000, serie HIH9000; serie HPM
- Serie TruStability™ RSC; serie HSC y serie SSC (versiones digitales solamente)
- Producto
- SEK001
- SEK002
- Tipo de salida de sensor
- Digital: SPI, I²C
- Digital: SPI, I²C, UART
- Software asociado : Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Versión 1.0.zip, Xloader.zip|Kit de evaluación de sensores SEK002 versión 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 versión 1.0.hex, Xloader.zip
- Sensores compatibles : HumidIcon de Honeywell, serie ABP (solamente versiones digitales); serie MPR: Serie HIH6000, serie HIH6100, serie HIH7000, serie HIH8000, serie HIH9000; serie HPM|Serie TruStability™ RSC; serie HSC y serie SSC (versiones digitales solamente)
- Producto : SEK001|SEK002
- Tipo de salida de sensor : Digital: SPI, I²C|Digital: SPI, I²C, UART