/content/sps/mx/es/search-results.html

Sensores de presión para montar en placa

Serie SDX

Compensado. Calibrado. Salida de mV. Bajo nivel de ruido. Tamaño pequeño. Impedancia alta. Resistente a la corrosión. Disponibilidad de grado de máxima calidad

Resumen
Rangos de presión
  • 1 psi a 100 psi

Los sensores de la Serie.SDX ofrecen una solución rentable para aplicaciones de presión que requieren tamaño pequeño y rendimiento. Estos sensores de temperatura compensada y calibrados producen una salida estable y precisa en un rango de temperatura de 0.°C a 50.°C (32.°F a 122.°F). Esta serie se diseñó para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos.

Los dispositivos están disponibles para medir presiones absolutas y manométricas de 1.psi (SDX01) a 100.psi (SDX100). Los dispositivos absolutos tienen una referencia de vacío interno y una salida de voltaje proporcional a la presión absoluta.

Los sensores.SDX están disponibles en grados comerciales y de máxima calidad estándares (SDXxxxyy-A) para optimizar la precisión y el costo en cualquier aplicación.

Los dispositivos SDX cuentan con un elemento de detección de circuito integrado (IC) y una cerámica de película gruesa ajustada con láser en una estructura compacta resistente a los disolventes. El encapsulado es un encapsulado DIP (doble en línea) de doble ancho (es decir, una distancia entre hilos de 0,600.in). Este es el mismo encapsulado familiar utilizado por fabricantes de IC, excepto que tiene 11,94.mm (0,470.in) de largo y puertos de presión. El área de la placa de circuito impreso utilizada por cada DIP es de, aproximadamente, 0,26.in x 0,26.in. Este tamaño extremadamente pequeño permite el uso de varios sensores en un espacio limitado. El DIP ofrece excelente resistencia a la corrosión y aislamiento contra la tensión externa del encapsulado.

Se monta en una placa de circuito impreso como un IC estándar con pines de orificio pasante. Los pines fijan el sensor de presión en la placa de circuito impreso y brindan una unidad más segura y estable que otros tipos de encapsulado. La salida del puente es proporcional al voltaje de alimentación y funcionamiento de cualquier voltaje de alimentación de V.CC: se acepta hasta 20.V.CC.

Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
7/18/2021
4.14 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
application/pdf 1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
7/19/2021
129.79 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
7/18/2021
560.47 KB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
7/18/2021
828.15 KB
Industrial Product Line Card --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
7/18/2021
2.53 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
7/18/2021
4.14 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
7/19/2021
129.79 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
7/18/2021
2.53 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
7/18/2021
560.47 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
7/18/2021
828.15 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Industrial Product Line Card --
2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
7/18/2021
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
11/12/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
7/19/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
7/18/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
7/18/2021
Industrial Product Line Card --
2.24 MB
10/25/2022
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
7/18/2021
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
alt
SDX01D4-A
alt
SDX01G2
alt
SDX01G2-A
alt
SDX05D4
alt
SDX05D4-A
alt
SDX05G2
alt
SDX05G2-A
alt
SDX100A2
alt
SDX100A2-A
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
alt
SDX01D4-A
alt
SDX01G2
alt
SDX01G2-A
alt
SDX05D4
alt
SDX05D4-A
alt
SDX05G2
alt
SDX05G2-A
alt
SDX100A2
alt
SDX100A2-A