IC de sensor lineal y angular
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Industrial Sensors
- Sensores magnéticos
- IC de sensor lineal y angular
IC de sensor lineal y angular
CI de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) o de efecto Hall con salida analógica.
Los IC de sensor lineal funcionan por proximidad a cualquier polo magnético y ofrecen una salida de voltaje continua que aumenta con un campo magnético fuerte y disminuye con uno débil. El IC de sensor angular APS00B tiene un desplazamiento angular o rotacional diseñado para la detección de campos de saturación magnética. Crea una salida de voltaje analógica que varía con la dirección del flujo magnético que pasa por la superficie del IC de sensor. Cuenta con puentes de Wheatstone dobles en modo saturado que generan señales en cuadratura (seno y coseno) para ofrecer un rango ampliado de mediciones angulares de hasta 180°.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc