AS/RS
Los sistemas integrados de almacenamiento y recuperación automatizados brindan velocidad, mejoran la flexibilidad y maximizan la densidad cúbica
Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS)
Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) permiten que los operadores de los centros de distribución (CD) mejoren el rendimiento, maximicen la capacidad del almacenamiento y reduzcan los costos operativos.
Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) le permiten mover mayores volúmenes de producto y aprovechar al máximo el valioso espacio de almacenamiento. Nuestra solución de lanzadera AS/RS se desarrolló con la tecnología de Honeywell: el innovador sistema de ejecución de almacenes (WES) Momentum con Inteligencia de decisiones (DI) y la plataforma de Control de máquina MC4 que ofrece capacidades avanzadas y máxima facilidad de uso:
- Visibilidad de un vistazo de las operaciones del centro de distribución (DC)
- Interfaz de usuario (UI) mejorada para actualizaciones de estado
- Notificaciones de alerta de fallas y áreas que deben corregirse
- Algoritmos avanzados de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AA) para la toma de decisiones dinámica y proactiva, y una automatización óptima del sistema
Desde el diseño, la integración y las especificaciones de control hasta la instalación y la puesta en servicio, los expertos en AS/RS de Honeywell pueden ayudarlo a integrar el sistema de lanzaderas que mejor se adapte a sus requisitos operativos específicos. Los servicios de asistencia durante el ciclo de vida (LSS) que son líderes en la industria le brindan soporte y servicio posventa las 24 horas, todos los días, a través de una red nacional de centros de asistencia locales, un mejor servicio al cliente gracias a la base de datos de seguimiento de proyectos e incidentes Dashboard™ y un mantenimiento optimizado mediante el catálogo de piezas en línea. Nuestra sólida solución de lanzadera AS/RS ofrece flexibilidad y velocidad para todas las aplicaciones, desde comercio electrónico y logística multicanal hasta distribución de mercadería y todas las actividades intermedias.
¿Qué es un AS/RS?
Las soluciones de lanzadera AS/RS cumplen una necesidad creciente en los entornos de distribución y logística (D&F), en los cuales proporcionan tecnología de automatización flexible en espacios escalables para instalaciones nuevas y existentes. El AS/RS permiten a los operadores de DC optimizar el almacenamiento y la recuperación del inventario; satisfacer las crecientes demandas de logística de pedidos de comercio electrónico de manera más rápida, precisa y eficiente; y compensar los crecientes desafíos laborales. Las soluciones AS/RS flexibles de Honeywell están diseñadas para mejorar el rendimiento en operaciones de todos los tamaños y de diferentes mercados: minoristas tradicionales y omnicanales, comercio electrónico, mayoristas, productos de consumo, alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos.
Nuestras soluciones de lanzadera AS/RS son ideales para operaciones que manipulan cajas, bandejas y contenedores pequeños y requieren un suministro preciso y oportuno de material en cargas de hasta 140 libras. Las aplicaciones AS/RS incluyen:
- Selección y logística de pedidos de mercancías a persona (GTP)
- Secuenciación para ensamblaje y consolidación de pedidos
- Logística de pedidos de cargas mixtas, cajas completas y cajas compartimentadas
- Reabastecimiento y almacenamiento temporal de inventario
Las soluciones AS/RS de Honeywell aprovechan las lanzaderas de alta velocidad con ubicaciones configurables de elevación vertical en el extremo y en el interior del pasillo para maximizar el espacio horizontal del almacén y administrar de manera eficiente una amplia gama de unidades de almacenamiento de existencias (SKU).
Estaciones de decantación y mercancía a persona
Para lograr la máxima eficiencia, la solución de lanzadera AS/RS de Honeywell está diseñada para integrarse con nuestras estaciones modulares de logística de pedidos de GTP y decantación de inventario. Cuando se utilizan en conjunto, estas estaciones proporcionan un flujo de producto óptimo dentro y fuera del AS/RS. Las estaciones ergonómicas de GTP permiten la máxima flexibilidad para el operador, ya que proporcionan acceso para seleccionar y colocar de arriba hacia abajo las cajas, contenedores y bandejas. Las estaciones de decantación proporcionan un método eficiente para reponer el inventario de rotación rápida que es necesario para preparar los pedidos con tiempos de ciclo cortos. Estas estaciones flexibles y configurables brindan una integración con AS/RS fluida y, al mismo tiempo, minimizan el espacio operativo de la solución.
Las estaciones de decantación y GTP están listas para usar y están equipadas con nuestra interfaz de control de máquina MC4 estandarizada. Al aprovechar el motor de inteligencia de decisiones de Momentum WES, estas soluciones permiten la asignación inteligente de pedidos, la priorización de envíos y la asignación de estaciones de GTP para lograr la máxima eficiencia y rendimiento del proceso.
Cómo la lanzadera AS/RS beneficia a los centros de distribución
Los operadores de DC necesitan soluciones de automatización flexibles que les permitan gestionar las crecientes complejidades de logística y cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) del cliente. Nuestro AS/RS está diseñado para integrarse con Momentum WES y otros sistemas comerciales para permitir que los operadores de DC cumplan con los indicadores clave de desempeño (KPI). Además, brinda diferentes beneficios:
- Aumenta el rendimiento y la densidad hasta en un 40 por ciento en comparación con los métodos de selección tradicionales.
- Se integra con las estaciones de decantación de inventario y logística de GTP para flujos de trabajo totalmente automatizados.
- Maximiza el uso del espacio horizontal disponible y del espacio vertical dentro de los edificios existentes.
- Reduce los costos de mano de obra y las ineficiencias de los procesos de selección tradicionales.
- Disminuye o evita gastos de capital (CAPEX) en nuevas construcciones o la ampliación de edificios.
- Mejora el control de inventario y reduce la mano de obra y otros costos operativos.
Mejore los procesos de manejo de materiales
La tecnología AS/RS es ideal para una amplia gama de aplicaciones en la fabricación y la manipulación de materiales. Entre los distintos procesos que AS/RS puede mejorar, se incluyen los siguientes:
- Logística de GTP: combina lanzaderas AS/RS con sistemas transportadores y estaciones de GTP para reducir los tiempos de desplazamiento humano y mejorar la eficiencia del almacén
- Administración de inventario justo a tiempo (JIT): responde a niveles de inventario reducidos para evitar quedarse sin stock al mismo tiempo que se minimizan los costos de inventario.
- Distribución de micrologística: la lanzadera recupera mercadería de uno o más pasillos del inventario de alta velocidad y entrega los artículos directamente a una estación del operador para la selección y consolidación de pedidos.
- Logística de carga mixta, caja completa y caja compartimentada: administra el inventario para respaldar los procesos avanzados que cumplen con los pedidos variables de los clientes.
- Secuenciación y almacenamiento temporal de productos: entrega los productos y las cantidades correctos.
- Secuenciación basada en la ruta: optimiza los patrones de carga de los camiones para entregas más rápidas y eficientes.
- Almacenamiento temporal de cajas: aprovecha el sistema de lanzadera con almacenamiento temporal de alto volumen diseñado para mantener el correcto funcionamiento de los procesos de envío, recepción y otros procesos posteriores; utiliza varios pasillos en las proximidades para permitir un almacenamiento de alta densidad, inventarios de rotación rápida y un alto rendimiento.
AS/RS
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc