Preserve la integridad del producto en un espacio mínimo para lograr una acumulación de alto rendimiento, alta densidad, baja presión y presión cero gracias a estas avanzadas soluciones de transportadores:
Acumulación de presión cero
IntelliQ ZoneFlex es un transportador de alta velocidad, accionado por cinta y con acumulación de presión cero. Presenta una cinta estrecha con un mecanismo de accionamiento de guía en V para un funcionamiento eficiente y silencioso, confiabilidad a largo plazo y mantenimiento mínimo.
Accuglide ZoneFlex es un transportador de acumulación de alta velocidad, presión cero y accionado por cadena, diseñado para gestionar el flujo de productos y el control de zona inteligente para un rendimiento óptimo y un daño mínimo del producto. La acumulación se realiza a través de las curvas con un solo accionamiento, mientras que un mecanismo de impulsión de cadena y almohadilla garantiza un funcionamiento duradero.
Las capacidades de ZoneFlex incluyen control de doble zona para ofrecer acumulación de alta densidad de paquetes con distintos tamaños y pesos. Los interruptores DIP intuitivos y los diagnósticos LED permiten una configuración sencilla y flexible para su operación única.
La opción ZoneFlex Advanced ofrece la tecnología patentada "neighborhood mode" para permitir un control de cajas sin igual, lo que disminuye la velocidad del producto antes de la acumulación para minimizar los daños, la rotación de cajas y los amontonamientos.
Transnorm TS 2100 es un transportador de rodillos con acumulación de presión cero y accionado por una banda plana y estrecha. Mediante los rodillos de tracción ajustables, la presión de compactación entre los rodillos de apoyo y la banda de transmisión se puede ajustar de manera óptima para adaptarse a la mercadería que se transporta. Al hacerlo, y según la mercadería transportada, la presión acumulada se puede reducir a un mínimo del 2 %.
Transportador de rodillos vivos E-Z Set™
Disfrute de un funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento con este transportador de rodillos vivos altamente versátil para lograr transporte positivo y acumulación de baja presión. Se trata de un transportador simple con partes móviles mínimas y sin componentes neumáticos que presenta una presión de accionamiento ajustable en la superficie de desplazamiento.
- Ideal para acumulación de presión mínima en distancias cortas
- Las secciones de desvío intermedias garantizan una alineación eficiente del producto
Transportador de rodillo a motor (MDR)
Para aplicaciones que requieren la máxima densidad de acumulación, los transportadores MDR ofrecen flexibilidad y control del producto superiores. Los rodillos con motores integrales permiten zonas accionadas individualmente de múltiples longitudes, mientras que las opciones lógicas avanzadas permiten una acumulación escasa y sin contacto.
- Aumento del 50 % en la eficiencia energética respecto de los sistemas transportadores tradicionales
- Operación extremadamente silenciosa
- Mantenimiento y puesta en funcionamiento sencillos
- Seguridad inherente para la interacción cercana con los operadores
- Controles locales y a nivel del sistema
IntelliFlow™
IntelliFlow ofrece una combinación inteligente de rodillos motorizados y no motorizados para optimizar el flujo descendente de productos.
- Control de cajas sumamente mejorado en comparación con las opciones de inclinación descendente de gravedad estándar
- Acumulación de presión mínima con múltiples cajas por zona
- Reinicio controlado para minimizar los atascos de productos ligeros
- Liberación individual que colabora con el flujo de productos en los muelles de envío
Accumat®
Con bandas de plástico modulares como superficie de desplazamiento, este transportador con acumulación de presión cero y sin rodillos maximiza las opciones de diseño de su aplicación en entornos de alimentos, bebidas y bienes de consumo.
- Las bandas de plástico modulares con alineación automática proporcionan un funcionamiento silencioso
- Las múltiples zonas y el control electrónico ofrecen acumulación de presión cero
Contenido Relacionado