Honeywell ofrece sistemas transportadores avanzados en estándares tanto imperiales como métricos, ideales para el transporte de alto rendimiento de una amplia variedad de tamaños, formas y empaques de productos. Estas eficientes soluciones de transportadores de desplazamiento permiten una huella mínima del sistema y se integran con otros componentes de manipulación de materiales para lograr un sistema completo y completamente automatizado.
Las tecnologías incluyen:
Transportador de bandas
Los transportadores de banda son una alternativa eficaz al transporte positivo de productos en aplicaciones horizontales, inclinadas o declinadas al combinar altas velocidades de desplazamiento con una manipulación cuidadosa de la mercadería.
- Construcción de bastidor resistente
- Accionamientos suspendidos y con montaje en extremos y laterales
- Sin deslizamiento entre la mercadería transportada y el nivel de transporte
- Manipulación cuidadosa de productos con mercadería sensible al transporte
- Fácil de mantener, con requisitos mínimos de repuestos
Cinta transportadora de banda y freno
Esta solución de bajo mantenimiento facilita el control de las liberaciones combinadas y proporciona separaciones uniformes entre las cajas a altas velocidades.
- Optimiza la manipulación de productos para lograr las tasas de rendimiento más altas de la industria
- Diseñada para la manipulación de cajas pequeñas
- Sincronización exacta de cargas a alta velocidad
- Manipulación particularmente cuidadosa de productos con mercadería sensible al transporte
- Bajo mantenimiento
Casemat™
Cuenta con una superficie de transporte de bandas de plástico modulares y de alto rendimiento que resulta ideal para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos de consumo.
- Bajo nivel de ruido y pocos requisitos de mantenimiento
- Hay disponibles transportadores curvos, rectos, de medición e inclinados
- Disponible en acero inoxidable para proyectos que requieren una capacidad de lavado limitada
Transportador de cajas vacías de cartón corrugado
Este transportador está diseñado específicamente para manejar cajas vacías de cartón corrugado de desecho y flujo a granel en almacenes y centros de distribución.
- El diseño de la guía lateral y el bastidor de camas elimina los puntos de enganche para un funcionamiento sin atascos
- Admite muchas transiciones de productos estándares
- Puntos de descarga prediseñados y protección de fin de línea
Transportador por gravedad
Esta opción de transportador no motorizado reduce la complejidad del sistema y minimiza el ruido de funcionamiento.
- Múltiples ofertas de rodillos y ruedas para satisfacer todas las aplicaciones
- Uniones posteriores a la clasificación y optimizadas para transiciones de elementos pequeños desde un clasificador
- Opciones de compuerta para cruce del operador en una línea transportadora
- Camas ergonómicas especializadas para aplicaciones de módulos de selección
Posicionador
Minimice la disposición de cajas una al lado de la otra y promueva el flujo del producto en una sola fila en los sistemas de manipulación de materiales con esta solución probada y confiable que se utiliza en cientos de instalaciones. En combinación con una guía lateral accionada, este transportador de alineación robusto es adecuado para uso resistente en proveedores de servicios exprés y de paquetería. La partición de rodillos estrecha y la guía lateral accionada colocada con precisión permiten una alineación segura de mercadería muy plana o blanda.
- Alineación suave sin pérdida de velocidad
- Funcionamiento silencioso
- Fácil de mantener, con repuestos disponibles
- Escalable para diseños grandes y compactos
- Solución completamente mecánica que no requiere controles adicionales
Transportador de rodillos vivos con banda en V
Los sistemas con banda en V le brindan la flexibilidad de mover el producto rápidamente a través de curvas, inclinaciones, fusiones y transportadores de clasificación, al mismo tiempo que brindan un manejo cuidadoso de la caja y un tiempo de inactividad mínimo por mantenimiento.
- Sin flexión hacia atrás de la banda, lo que maximiza la confiabilidad y la vida útil de los componentes
- Diseños de polea de una sola pieza totalmente metálica
- La presión de accionamiento de los rodillos portadores se puede ajustar con una sola herramienta
- El dispositivo tensor de resorte elimina los problemas de arranque y las conjeturas de tensión
- Configuración de toma de fuerza (PTO) con cinta transportadora y transportador de acumulación IntelliQ
Transportador de centrado
Centre los productos transportados con cuidado y alto rendimiento frente a desviadores de línea de expulsión de doble lado, etiquetadoras o flejadoras. Nuestro transportador de centrado combina un alto rendimiento con un funcionamiento silencioso y prácticamente libre de mantenimiento.
- Centrado suave sin pérdida de velocidad
- Funcionamiento silencioso y prácticamente libre de mantenimiento
- Solución probada, económica y eficaz
Contenido Relacionado