¿Hacia ningún otro lugar que no sea hacia arriba? El transportador y el equipo de clasificación verticales son ideales para transportar bolsas y cajas de cartón dentro de un espacio de depósito compacto. Usted obtendrá control preciso y seguimiento de ubicación para mantener un flujo de producto uniforme y eficiente en cualquier aplicación que requiera múltiples niveles de elevación.
Las soluciones verticales son lo suficientemente flexibles para adaptarse a las necesidades de su instalación. En la configuración C, el producto ingresa y sale por el mismo lado pero a diferentes alturas. En las configuraciones Z, el producto ingresa y sale por lados opuestos, mientras que las configuraciones 3-D implican rotaciones de 90º, donde el producto sale en forma perpendicular a la dirección de entrada.
Clasificación vertical
Para aplicaciones que requieren máximas opciones de clasificación, las innovadoras soluciones de clasificación vertical presentan puntos de entrada y salida a cada lado y distintas alturas de elevación. Estos exclusivos transportadores verticales oscilantes le brindan la máxima flexibilidad en un espacio mínimo, lo que le permite mejorar la eficiencia operativa sin incurrir en el gasto de capital para ampliar las instalaciones.
Disponibles en configuraciones C, Z y 3-D, los sistemas de clasificación vertical también cuentan con almacenamiento y transporte aéreo de totes para mejorar la utilización del espacio. Los totes se envían al transportador apropiado para el desplazamiento automático entre procesos, mientras que la elevación y manipulación automáticas de contenedores mejoran la seguridad de los trabajadores. Además, el sistema alivia automáticamente la congestión para lograr un mayor rendimiento sin interrupciones.
Las soluciones de clasificación vertical son capaces de manejar transferencias de múltiples bandejas con múltiples productos en un estante; por ejemplo, primero en entrar/primero en salir o último en entrar/primero en salir.
Transportador vertical oscilante
Con los transportadores verticales oscilantes, puede trasladar el producto en sentido ascendente y descendente en la misma unidad. Sus alturas de alimentación y descarga configurables por el usuario redundan en una flexibilidad adicional del sistema. Las velocidades de los transportadores líderes en la industria y una variedad de configuraciones le brindan la capacidad de manejar una amplia gama de productos con el ritmo y la confiabilidad para igualar o incluso superar sus requisitos operativos.
Los transportadores verticales oscilantes están disponibles en configuraciones C, Z y 3-D. Las configuraciones de uno o varios estantes están disponibles en una variedad de tamaños para hacer frente a múltiples desafíos de manipulación de productos. Y lo mejor de todo es que los transportadores tienen partes móviles mínimas para facilitar el mantenimiento.
Los diseños con ventanas de policarbonato de color o transparente le brindan una visibilidad clara del sistema. De forma opcional, se encuentra disponible una pantalla táctil para HMI a fin de simplificar aún más la interacción del usuario.
Transportador de indexado vertical
Los transportadores de indexado vertical transfieren el producto en una sola dirección, hacia arriba o hacia abajo, con múltiples tolvas de descarga y puntos de entrada para una máxima flexibilidad del sistema. El máximo rendimiento y los años de funcionamiento confiable y de bajo mantenimiento son posibles gracias a los diseños compactos, las correas de distribución eficientes y los tiempos de ciclos optimizados.
Puede establecer alturas de entrada y descarga para satisfacer las necesidades de su sitio en configuraciones C y Z. Los diseños con ventanas de policarbonato de color o transparente le brindan una visibilidad clara del sistema. La seguridad se puede mejorar a través de sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos e interruptores limitadores opcionales. Además, una pantalla táctil para HMI opcional simplifica la interacción del usuario.
Sistemas de almacenamiento temporal
Los sistemas de transportadores especializados ofrecen almacenamiento temporal confiable de totes en las tolvas de descarga del clasificador como etapa previa a los procesos del flujo descendente. Estos carriles de preparación modulares y eficientes ocupan mucho menos espacio que otras soluciones de transportadores de acumulación, lo que permite aprovechar al máximo su valioso espacio físico al reducir la cantidad de transportadores en los lugares de preparación. Estos sistemas de almacenamiento temporal también simplifican el mantenimiento, lo que aumenta la disponibilidad general de sus sistemas.
Apilado y desapilado de totes
Las soluciones personalizadas automatizan los procesos de apilado y desapilado de totes vacíos o llenos, lo que ofrece una mayor confiabilidad en materia de preparación, almacenamiento, recuperación y resecuenciación del producto transportado. Estas soluciones de apilamiento de totes compactas y flexibles son ideales, incluso en condiciones de distribución reducidas. Están disponibles en anchos de agarre y longitudes de 9 a 34 pulgadas para adaptarse a los requisitos específicos de su aplicación. Con diseños modulares de fácil mantenimiento, nuestras soluciones de apilado y desapilado de totes también están disponibles con opciones de activación neumática o eléctrica.
Transportadores curvos de banda helicoidal
Los transportadores curvos de banda helicoidal se utilizan en sistemas de desplazamiento cuando, junto con el transporte alrededor de una curva, también hay que superar un cambio de nivel. El concepto de construcción holística combina rendimiento y confiabilidad. Además, la huella efectiva y los requisitos de espacio para cumplir con esta función se reducen en gran medida dentro del diseño del sistema.
- Rendimiento extremadamente alto
- Menos esfuerzo de control y sin operaciones cíclicas avanzadas
- Sistema patentado de guiado por bandas y tambores cónicos para máxima confiabilidad y suavidad en el funcionamiento
- Transmisión por banda transportadora de baja tensión en todo el ancho de la banda, lo que permite tiempos de despliegue largos
- Optimización de peso, espacio e instalación
- Niveles de ruido muy bajos en comparación con los transportadores de transmisión por cadena
- Reemplazo de correa simplificado
VertiSwitch®
VertiSwitch de Transnorm es una unidad de distribución vertical completamente estandarizada que se puede implementar opcionalmente como unidad de desvío para distribución de línea o unidad de fusión para consolidación de línea. Esta solución se caracterizada por una construcción abierta y robusta, un diseño modular y un alto nivel de dinamismo en los movimientos basculantes.
- Diseño innovador con mínimo consumo energético
- Diseño ligero pero resistente con alta fiabilidad
- Diseño compacto para requisitos mínimos de espacio
- Funcionamiento a alta velocidad combinado con funcionamiento silencioso
- Requiere poco mantenimiento
- Utilizable como desviador de línea o combinación