- Automatización
- Soluciones por tecnología
- Sistemas de clasificación
- Clasificador de desvío con rueda
Clasificador de desvío con rueda
Clasificación sin atascos y desvíos de diversos tipos de paquetes con el clasificador de rueda emergente
Nuestro comprobado clasificador de desvío de rueda emergente está diseñado para un manejo constante y sin atascos de productos más pequeños. Concebido a fin de lograr una mayor capacidad de ajuste para el manejo más efectivo de diversos tipos de paquetes, el clasificador de desvío con rueda IntelliSort® presenta un mantenimiento integrado innovador, componentes duraderos y seguridad mejorada.
Innovaciones de diseño
- Clasifica y orienta de manera uniforme paquetes de tan solo 4 x 6 pulgadas a velocidades medias
- Sistema de desvío accionado neumáticamente para un funcionamiento simple y silencioso
- La altura fácilmente ajustable de la rueda de desvío mejora el rendimiento y la confiabilidad de los redireccionamientos
- Las ruedas de desvío accionadas por embrague prolongan la vida útil del producto y minimizan los atascos
- Las poleas coronadas y recubiertas con uretano mejoran el seguimiento del producto a lo largo de todo el clasificador
Funciones mejoradas de seguridad y mantenimiento
- Cumple con todos los estándares de seguridad de ISO y CEMA
- Menor nivel de ruido de accionamiento
- Gaveta extraíble para un fácil acceso a fin de reemplazar componentes o realizar ajustes
- La bandeja del mecanismo de desvío extraíble se puede reemplazar en menos de cinco minutos
Contenido Relacionado
Clasificador de desvío con rueda
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc