Dispositivo portátil de uso general
Escáner para el cuidado de la salud Xenon XP 1950h
Escáner para el cuidado de la salud Xenon XP 1950h
Los escáneres para el cuidado de la salud de la serie Xenon™: XP 1950 ofrecen un desempeñodesempeño superior y una durabilidad líder en su clase para aumentar la productividad del médico y maximizar el tiempo de actividad, lo que mejora los resultados del paciente y reduce el CTP.
- La carcasa de plástico apta para desinfectantes protege su inversión con una construcción duradera diseñada para resistir los efectos nocivos de los productos químicos agresivos.
- La herramienta de gestión de escáner (Scanner Management Utility, SMU) de Honeywell crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.
- El software de Inteligencia operacional de Honeywell ofrece información sobre el escaneo bajo demanda, lo que permite una mayor productividad y desempeño del trabajador de cuidado de la salud.
- Hay varios modos de comodidad del paciente disponibles para garantizar la comodidad del paciente a la vez que se mantiene la productividad del médico: Paciente: No molestar, vibración y lámpara de escaneo.
- El desempeñodesempeño de escaneo 1D y 2D superior, incluso con códigos de barras dañados y de mala calidad, elimina los segundos perdidos en cada escaneo.
Los proveedores de atención sanitaria más exitosos y exigentes eligen los escáneres Xenon™: para garantizar que ofrecen interacciones con los pacientes y resultados clínicos más significativos. La nueva serie Xenon Extreme Performance (XP) 1950 se basa en los sólidos cimientos de los anteriores escáneres Xenon para el cuidado de la salud, continuando la tradición de desempeñodesempeño y fiabilidad líderes del sector.Los escáneres para el cuidado de la salud de la serie Xenon XP 1950 garantizan que los profesionales sanitarios permanezcan centrados en el paciente, lo que hace que el proceso de verificación de la identificación del paciente sea rápido y sencillo. El escáner Xenon XP 1950h, que incorpora la reconocida tecnología de generación de imágenes de Honeywell y un generador de imágenes de alta resolución, ofrece un desempeñodesempeño de escaneo superior, capturando fácilmente incluso los códigos más difíciles de leer o dañados. Esto ayuda a eliminar los movimientos perdidos y el tiempo perdido, así mejorando la productividad y el desempeño del trabajador sanitario.Diseñado para 50 caídas a 1.8 m (6 ft) y 2,000 sacudidas a 0.5 m (1.6 ft) y con una calificación de IP41 para la entrada de agua y polvo, el escáner Xenon XP 1950h ofrece una fiabilidad líder en su clase. Esto reduce significativamente el tiempo de inactividad del escáner y los costos de servicio, lo que lleva a un ciclo de vida más largo y un menor costo total de propiedad.Además de prolongar su vida útil y reducir el CTP, el escáner Xenon XP 1950h está diseñado para sobrevivir a la exposición repetida a productos químicos desinfectantes agresivos. Con plásticos fiables y aptos para desinfectantes, el escáner gestionará sus procedimientos de limpieza para ofrecer la máxima protección contra bacterias infecciosas.
Características
- Funcionalidades
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)
- Modos de paciente: no molestar, vibración y lámpara de escaneo.
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Código DOT
- Digimarc postal
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Ángulo horizontal
- 65
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Profundidad de campo
- 0 a 34.2 in
- Pitch [Paso]
- 45
- Contraste de impresión
- 20
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- Barra
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 158 °F
- - 40 a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP41
- Especificaciones de sacudidas
- 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída
- 50 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
Otros
- Aplicación
- Cuidado de la salud
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Voltaje de entrada
- 4.4 a 5.5 V CC
- Corriente de operación
- 2.5 W
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Marca
- Honeywell
Características
- Funcionalidades
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)
- Modos de paciente: no molestar, vibración y lámpara de escaneo.
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Código DOT
- Digimarc postal
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Ángulo horizontal
- 65
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Profundidad de campo
- 0 a 34.2 in
- Pitch [Paso]
- 45
- Contraste de impresión
- 20
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- Barra
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 158 °F
- - 40 a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP41
- Especificaciones de sacudidas
- 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída
- 50 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
Otros
- Aplicación
- Cuidado de la salud
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Voltaje de entrada
- 4.4 a 5.5 V CC
- Corriente de operación
- 2.5 W
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Marca
- Honeywell
- Aplicación : Cuidado de la salud
- Factor de forma : Forma de pistola
- Funcionalidades : Honeywell Scanner Management Utility (SMU)|Modos de paciente: no molestar, vibración y lámpara de escaneo.
- Rango de escaneo : Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Capacidad de decodificación : 1D|2D|Código DOT|Digimarc postal|OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|PDF
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Ángulo horizontal : 65
- Tolerancia al movimiento : Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Profundidad de campo : 0 a 34.2 in
- Pitch [Paso] : 45
- Contraste de impresión : 20
- Bluetooth : No
- Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
- Interfaz del sistema principal : KBW|RS-232|RS-485|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos : No
- Tipo de apuntador : Barra
- Tipo de motor : 2D
- Voltaje de entrada : 4.4 a 5.5 V CC
- Corriente de operación : 2.5 W
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 158 °F|- 40 a 70 °C
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Temperatura de operación : 0 a 50 °C|32 a 122 °F
- Grados de protección : IP41
- Especificaciones de sacudidas : 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída : 50 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Duración de la garantía : 5 años
- Marca : Honeywell