Productos
Productos
Números de pieza
Contenido general
/content/sps/mx/es/search-results.html

Computadoras de mano

Computadora portátil CT30 XP

Ordenador móvil duradero y manejable en un paquete elegante y ligero

Overview
CT30 Dual Total
El CT30 XP es una herramienta empresarial duradera y multiuso que garantiza un acceso a datos y comunicaciones ultraconfiables para los trabajadores móviles de primera línea. El producto combina el diseño elegante y la facilidad de uso de un teléfono móvil de gama alta, a la vez que ofrece la durabilidad, la capacidad de gestión y la funcionalidad de las que dependen las empresas serias. El CT30 XP, combinado con software potente de Honeywell como Operational Intelligence, las comunicaciones unificadas Smart Talk y el pago sin contacto Smart Pay, es una plataforma ideal en la que los usuarios del sector minorista, sanitario y de entregas pueden crear soluciones eficaces. Construido sobre la plataforma Mobility EdgeTM, una base duradera, estable y segura para soluciones eficaces y de larga duración, CT30 XP ofrece el retorno de la inversión que requieren las empresas serias. El producto aprovecha la última tecnología de procesador y memoria para años de alto rendimiento con soporte garantizado a través desde Android 11 hasta por lo menos Android 13, y con el compromiso de soporte a través de Android 14 y Android 15, sujeto a viabilidad. El delgado y ligero CT30 XP se desliza fácilmente en el bolsillo y es fácil de usar, sostener y transportar para los usuarios del sector de retail y sanitario. A diferencia de los teléfonos de consumo típicos que son estéticamente agradables pero menos duraderos, el CT30 XP puede soportar múltiples caídas desde 1.2 m (4 pies) sobre concreto desde -10 °C hasta 50 °C (-4 °F hasta 122 °F) y 500 vueltas a 0.5 m. La pantalla vívida de alta definición completa (2160 x 1080p) facilita su uso y es compatible con el software moderno de alta definición. El botón PTT y la cámara frontal de 8 megapíxeles permiten una comunicación eficaz e intuitiva con los compañeros de equipo. El conjunto de funciones premium de la CT30 XP encaja con el largo ciclo de vida de la CT30 XP garantizando el rendimiento y la productividad durante toda la vida útil del dispositivo. La compatibilidad con WiFi 6 en determinadas SKUs aumenta la confiabilidad de la conexión, el alcance y el rendimiento en condiciones de gran afluencia de público y proporciona una mejor experiencia en las comunicaciones de voz o vídeo. El motor de escaneado FlexRange de alto rendimiento disponible duplica con creces el alcance de escaneado estándar sin comprometer la velocidad ni aumentar el tamaño del dispositivo, ahorrando valiosos segundos que se acumulan durante el transcurso de un turno y reduciendo la fatiga del usuario en tareas intensivas de escaneado. El CT30 XP está disponible en carcasas aptas para desinfectantes que están diseñadas para facilitar la limpieza frecuente con desinfectantes agresivos sin romperse, agrietarse ni decolorarse las carcasas de plástico. El producto puede limpiarse con 34 soluciones de limpieza aprobadas varias veces por hora.
Specifications

Características

  • Aplicación
    • Productos blandos para venta al por menor, mercancía general y atención de salud
  • Posición de la cámara
    • Detrás y delante
  • Para uso con
    • Android
  • Funcionalidades
    • Compatible con la Base universal
  • Cámara
    • Cámara trasera de 13 megapíxeles; cámara frontal de 8 megapíxeles
  • Calidad de carcasa
    • Carcasa lista para desinfectar

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Simbologías de códigos de barras 1D/2D

Network

  • Especificaciones de WWAN
    • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); compatible con AT&T FirstNet; compatibilidad avanzada con LTE; enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps y enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps: LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
  • Especificaciones de WLAN
    • Con certificación Wi-Fi CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2x2 MU-MIMO; Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
  • Especificaciones de RFID
    • Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
  • Especificaciones de GPS
    • Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
  • Especificaciones de Bluetooth
    • V5.1 Bluetooth y BLE; 2o BLE disponible en todos los modelos excepto CT30P-XXX-XXXXXNX. Los perfiles Bluetooth incluyen HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

Software & Firmware

  • Tipo de sistema operativo
    • Android
  • Sistema operativo
    • Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
  • Plataforma
    • Mobility Edge

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM DDR4x de 6GB, Flash UFS de 64GB; RAM DDR4x de 4GB, Flash UFS de 64GB

Hardware

  • Tipo de motor de escaneo
    • Orientador láser
  • Teclado
    • Dispositivo de pantalla táctil completa
  • Tamaño de la pantalla
    • 13.97 cm (5.5 in)
  • Resolución de pantalla
    • Alta definición completa (2160 x 1080)
  • Procesador
    • Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
  • Modelo de motor de escaneo
    • Honeywell S0703 VE; FlexRange de Honeywell

Electrical

  • Tipos de batería
    • Sustituible entre turnos; intercambiable en caliente
  • Tipo de batería
    • Iones de litio; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
  • Capacidad de la batería
    • 3400mAh

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 5% a 95% (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Grados de protección
    • IP67
  • Especificaciones de sacudidas
    • Excede las 500 vueltas a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32
  • Especificaciones de caída
    • 1.2 m (4 pies) sobre concreto a temperatura de funcionamiento conforme a MIL-STD 810H; 1.5 m (5 pies) sobre concreto a temperatura ambiente conforme a MIL-STD 810H.

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Un año de garantía de fábrica

Características

  • Aplicación
    • Productos blandos para venta al por menor, mercancía general y atención de salud
  • Posición de la cámara
    • Detrás y delante
  • Para uso con
    • Android
  • Funcionalidades
    • Compatible con la Base universal
  • Cámara
    • Cámara trasera de 13 megapíxeles; cámara frontal de 8 megapíxeles
  • Calidad de carcasa
    • Carcasa lista para desinfectar

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Simbologías de códigos de barras 1D/2D

Network

  • Especificaciones de WWAN
    • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); compatible con AT&T FirstNet; compatibilidad avanzada con LTE; enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps y enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps: LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
  • Especificaciones de WLAN
    • Con certificación Wi-Fi CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2x2 MU-MIMO; Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
  • Especificaciones de RFID
    • Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
  • Especificaciones de GPS
    • Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
  • Especificaciones de Bluetooth
    • V5.1 Bluetooth y BLE; 2o BLE disponible en todos los modelos excepto CT30P-XXX-XXXXXNX. Los perfiles Bluetooth incluyen HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

Software & Firmware

  • Tipo de sistema operativo
    • Android
  • Sistema operativo
    • Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
  • Plataforma
    • Mobility Edge

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM DDR4x de 6GB, Flash UFS de 64GB; RAM DDR4x de 4GB, Flash UFS de 64GB

Hardware

  • Tipo de motor de escaneo
    • Orientador láser
  • Teclado
    • Dispositivo de pantalla táctil completa
  • Tamaño de la pantalla
    • 13.97 cm (5.5 in)
  • Resolución de pantalla
    • Alta definición completa (2160 x 1080)
  • Procesador
    • Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
  • Modelo de motor de escaneo
    • Honeywell S0703 VE; FlexRange de Honeywell

Electrical

  • Tipos de batería
    • Sustituible entre turnos; intercambiable en caliente
  • Tipo de batería
    • Iones de litio; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
  • Capacidad de la batería
    • 3400mAh

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 5% a 95% (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Grados de protección
    • IP67
  • Especificaciones de sacudidas
    • Excede las 500 vueltas a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32
  • Especificaciones de caída
    • 1.2 m (4 pies) sobre concreto a temperatura de funcionamiento conforme a MIL-STD 810H; 1.5 m (5 pies) sobre concreto a temperatura ambiente conforme a MIL-STD 810H.

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Un año de garantía de fábrica
  • Aplicación : Productos blandos para venta al por menor, mercancía general y atención de salud
  • Posición de la cámara : Detrás y delante
  • Para uso con : Android
  • Funcionalidades : Compatible con la Base universal
  • Cámara : Cámara trasera de 13 megapíxeles; cámara frontal de 8 megapíxeles
  • Calidad de carcasa : Carcasa lista para desinfectar
  • Capacidad de decodificación : Simbologías de códigos de barras 1D/2D
  • Especificaciones de WWAN : Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); compatible con AT&T FirstNet; compatibilidad avanzada con LTE; enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps y enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps: LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
  • Especificaciones de WLAN : Con certificación Wi-Fi CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2x2 MU-MIMO; Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
  • Especificaciones de RFID : Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
  • Especificaciones de GPS : Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
  • Especificaciones de Bluetooth : V5.1 Bluetooth y BLE; 2o BLE disponible en todos los modelos excepto CT30P-XXX-XXXXXNX. Los perfiles Bluetooth incluyen HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
  • Tipo de sistema operativo : Android
  • Sistema operativo : Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
  • Plataforma : Mobility Edge
  • Memoria : RAM DDR4x de 6GB, Flash UFS de 64GB; RAM DDR4x de 4GB, Flash UFS de 64GB
  • Tipo de motor de escaneo : Orientador láser
  • Teclado : Dispositivo de pantalla táctil completa
  • Tamaño de la pantalla : 13.97 cm (5.5 in)
  • Resolución de pantalla : Alta definición completa (2160 x 1080)
  • Procesador : Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
  • Modelo de motor de escaneo : Honeywell S0703 VE; FlexRange de Honeywell
  • Tipos de batería : Sustituible entre turnos; intercambiable en caliente
  • Tipo de batería : Iones de litio; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
  • Capacidad de la batería : 3400mAh
  • Temperatura de operación : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
  • Rango de temperatura de almacenamiento : -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
  • Humedad de funcionamiento : 5% a 95% (sin condensación)
  • Grados de protección : IP67
  • Especificaciones de sacudidas : Excede las 500 vueltas a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32
  • Especificaciones de caída : 1.2 m (4 pies) sobre concreto a temperatura de funcionamiento conforme a MIL-STD 810H; 1.5 m (5 pies) sobre concreto a temperatura ambiente conforme a MIL-STD 810H.
  • Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica
Others
Name
Description
File Size
Date
Size
User Guide: CT30 XP Mobile Computer (CT30-A-EN-UG-01 Rev E)
8/18/2025 2.54 MB
2.54 MB
CT30 XP Mobile Computer Datasheet
4/13/2023 157.43 KB
157.43 KB
Regulatory Sheet: CT30 XP Mobile Computer (CT30-ML-RS-06 Rev A)
1/8/2025 1.82 MB
1.82 MB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
9/17/2025 181.21 KB
181.21 KB
User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
9/17/2025 2.18 MB
2.18 MB
User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev C)
9/17/2025 242.36 KB
242.36 KB
CT30 XP & CT30 XP HC Mobile Computers Accessories Guide
12/9/2022 1.99 MB
1.99 MB
Regulatory Sheet:Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-11 Rev A)
9/17/2025 1.39 MB
1.39 MB
Carrying Clip Information: CT30 XP/CT37 WLAN Models (CT30-CLIP-IN-02 Rev A)
8/18/2025 112.82 KB
112.82 KB
Regulatory Sheet: Headset with Push-to-Talk Microphone (CT40-HDST-ML-RS-03 Rev A)
7/31/2024 1.01 MB
1.01 MB
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev K)
9/17/2025 832.46 KB
832.46 KB
Quick Start Guide - CT30 XP Mobile Computer - Polish (CT30-A-PL-QS-01 Rev A)
12/16/2024 835.77 KB
835.77 KB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
8/18/2025 407.77 KB
407.77 KB
User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
9/17/2025 323.54 KB
323.54 KB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
6/5/2025 332.35 KB
332.35 KB
User Guide: CT3x Series Universal Dock And Booted Accessories (CT30-UV-EN-UG-01 Rev G)
2/19/2025 1.89 MB
1.89 MB
User Guide: Enterprise Provisioner and Staging Hub Server Network Security (EPSH-W-EN-SG Rev B)
9/17/2025 656.38 KB
656.38 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
9/17/2025 626.07 KB
626.07 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
9/17/2025 1.35 MB
1.35 MB
Quick Start Guide: CT30 XP Mobile Computer - Arabic (CT30-A-AR-QS-01 Rev B)
6/26/2023 908.11 KB
908.11 KB
User Guide: eSIM Bulk Provisioning (EP-ESIM-EN-UG-01 Rev B)
8/18/2025 217.89 KB
217.89 KB
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
6/23/2025 70.58 KB
70.58 KB
Security Guide: Honeywell Mobile Computers with Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A)
9/17/2025 397.98 KB
397.98 KB
Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC Rev L)
9/17/2025 81.13 KB
81.13 KB
Battery Pack Information: Model CT30P-BTSC (CT30-BTT-ML-IN-02 Rev A)
2/13/2025 482.55 KB
482.55 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C)
9/17/2025 438.97 KB
438.97 KB
Quick Start Guide: CT30 XP Mobile Computer - English (CT30-A-EN-QS-01 Rev E)
6/26/2023 827 KB
827 KB
https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/products/common/documents/sps-ppr-cleaning.pdf
Name
Description
File Size
Date
Size
General Purpose Disinfectant-Ready Housing Devices Cleaning Guide
9/17/2025 1.74 MB
1.74 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
User Guide: CT30 XP Mobile Computer (CT30-A-EN-UG-01 Rev E)
8/18/2025 2.54 MB
2.54 MB
CT30 XP Mobile Computer Datasheet
4/13/2023 157.43 KB
157.43 KB
Regulatory Sheet: CT30 XP Mobile Computer (CT30-ML-RS-06 Rev A)
1/8/2025 1.82 MB
1.82 MB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
9/17/2025 181.21 KB
181.21 KB
User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
9/17/2025 2.18 MB
2.18 MB
User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev C)
9/17/2025 242.36 KB
242.36 KB
CT30 XP & CT30 XP HC Mobile Computers Accessories Guide
12/9/2022 1.99 MB
1.99 MB
Regulatory Sheet:Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-11 Rev A)
9/17/2025 1.39 MB
1.39 MB
Carrying Clip Information: CT30 XP/CT37 WLAN Models (CT30-CLIP-IN-02 Rev A)
8/18/2025 112.82 KB
112.82 KB
Regulatory Sheet: Headset with Push-to-Talk Microphone (CT40-HDST-ML-RS-03 Rev A)
7/31/2024 1.01 MB
1.01 MB
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev K)
9/17/2025 832.46 KB
832.46 KB
Quick Start Guide - CT30 XP Mobile Computer - Polish (CT30-A-PL-QS-01 Rev A)
12/16/2024 835.77 KB
835.77 KB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
8/18/2025 407.77 KB
407.77 KB
User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
9/17/2025 323.54 KB
323.54 KB
General Purpose Disinfectant-Ready Housing Devices Cleaning Guide
9/17/2025 1.74 MB
1.74 MB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
6/5/2025 332.35 KB
332.35 KB
User Guide: CT3x Series Universal Dock And Booted Accessories (CT30-UV-EN-UG-01 Rev G)
2/19/2025 1.89 MB
1.89 MB
User Guide: Enterprise Provisioner and Staging Hub Server Network Security (EPSH-W-EN-SG Rev B)
9/17/2025 656.38 KB
656.38 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
9/17/2025 626.07 KB
626.07 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
9/17/2025 1.35 MB
1.35 MB
Quick Start Guide: CT30 XP Mobile Computer - Arabic (CT30-A-AR-QS-01 Rev B)
6/26/2023 908.11 KB
908.11 KB
User Guide: eSIM Bulk Provisioning (EP-ESIM-EN-UG-01 Rev B)
8/18/2025 217.89 KB
217.89 KB
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
6/23/2025 70.58 KB
70.58 KB
Security Guide: Honeywell Mobile Computers with Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A)
9/17/2025 397.98 KB
397.98 KB
Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC Rev L)
9/17/2025 81.13 KB
81.13 KB
Battery Pack Information: Model CT30P-BTSC (CT30-BTT-ML-IN-02 Rev A)
2/13/2025 482.55 KB
482.55 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C)
9/17/2025 438.97 KB
438.97 KB
Quick Start Guide: CT30 XP Mobile Computer - English (CT30-A-EN-QS-01 Rev E)
6/26/2023 827 KB
827 KB
Name
Date
Size

Showing 1 to 2 of 2 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
CT30-5CB-UVB-BAT-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVB-BAT-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVB-BAT-1
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVB-BAT-1
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVB-HC0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVB-HC0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVN-BAT-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVN-BAT-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVN-BAT-1
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVN-BAT-1
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVN-HC0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-5CB-UVN-HC0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-IST-40
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30-IST-40
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30P-5CB-UVB-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30P-5CB-UVB-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30P-5CB-UVB-1
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30P-5CB-UVB-1
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30P-5CB-UVN-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
CT30P-5CB-UVN-0
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct30-Lockdown-Dual-Total-6
Feedback