Guantes resistentes a productos químicos
Guantes de caucho natural Anti-C-sin soporte
Guantes de caucho natural Anti-C-sin soporte
Características y beneficios:
- Guantes que cumplen con las especificaciones militares para uso en la industria nuclear: alta densidad: 100% caucho natural: palma con relieve de diamante
- Los guantes están certificados como incinerables. Cumple con MIL-G-82242D
- Acabado clorado para facilitar la colocación y la extracción
Otros
- Indicador de guantes
- 18
- Patrón de agarre
- Relieve de diamante
- Material de la palma
- Caucho natural
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Tipo de guante
- Guantes de caucho
- Estilo de puño
- Con cuentas
- Material
- Caucho natural
- Resistencia a la punción
- EN388
Otros
- Indicador de guantes
- 18
- Patrón de agarre
- Relieve de diamante
- Material de la palma
- Caucho natural
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Tipo de guante
- Guantes de caucho
- Estilo de puño
- Con cuentas
- Material
- Caucho natural
- Resistencia a la punción
- EN388
- Indicador de guantes : 18
- Patrón de agarre : Relieve de diamante
- Material de la palma : Caucho natural
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Tipo de guante : Guantes de caucho
- Estilo de puño : Con cuentas
- Material : Caucho natural
- Resistencia a la punción : EN388