/content/sps/mx/es/search-results.html

Guantes de uso general

NorthFlex Light Task Plus 3™

NorthFlex Light Task Plus 3™

Resumen
Características y beneficios:
  • Carcasa de fibra HPPE ligera y resistente al corte: gris con revestimiento de poliuretano gris en la palma y la punta de los dedos: lo que proporciona un buen nivel de protección contra cortes y abrasión
Especificaciones

Otros

  • Indicador de guantes
    • 13
  • Tipo de guante
    • Guantes resistentes a cortes
  • Resistencia a la punción
    • EN388: 2003 Nivel 3
  • Material de la palma
    • Poliuretano
  • Resistencia al corte
    • ANSI/ISEA 105-2005 Nivel 1; EN388: 2003 Nivel 3
  • Estándares
    • ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
  • Calificación de destreza de los guantes
    • Clase 4
  • Material de forro
    • Dyneema
  • Patrón de agarre
    • Palma completa; dedos
  • Tipo de revestimiento
    • Forro gris sin costuras Dyneema.
  • Resistencia a la abrasión
    • EN388: 2003 Nivel 4
  • Color de revestimiento
    • Gris
  • Material
    • Dyneema; poliuretano
  • Estilo de puño
    • Tejido

Otros

  • Indicador de guantes
    • 13
  • Tipo de guante
    • Guantes resistentes a cortes
  • Resistencia a la punción
    • EN388: 2003 Nivel 3
  • Material de la palma
    • Poliuretano
  • Resistencia al corte
    • ANSI/ISEA 105-2005 Nivel 1; EN388: 2003 Nivel 3
  • Estándares
    • ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
  • Calificación de destreza de los guantes
    • Clase 4
  • Material de forro
    • Dyneema
  • Patrón de agarre
    • Palma completa; dedos
  • Tipo de revestimiento
    • Forro gris sin costuras Dyneema.
  • Resistencia a la abrasión
    • EN388: 2003 Nivel 4
  • Color de revestimiento
    • Gris
  • Material
    • Dyneema; poliuretano
  • Estilo de puño
    • Tejido
  • Indicador de guantes : 13
  • Tipo de guante : Guantes resistentes a cortes
  • Resistencia a la punción : EN388: 2003 Nivel 3
  • Material de la palma : Poliuretano
  • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-2005 Nivel 1; EN388: 2003 Nivel 3
  • Estándares : ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
  • Calificación de destreza de los guantes : Clase 4
  • Material de forro : Dyneema
  • Patrón de agarre : Palma completa; dedos
  • Tipo de revestimiento : Forro gris sin costuras Dyneema.
  • Resistencia a la abrasión : EN388: 2003 Nivel 4
  • Color de revestimiento : Gris
  • Material : Dyneema; poliuretano
  • Estilo de puño : Tejido
Product Number
Image
SKU
Description
alt
NFD16G/10XL
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/11XXL
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/7S
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/8M
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/9L
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
Image
SKU
Description
alt
NFD16G/10XL
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/11XXL
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/7S
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/8M
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris
alt
NFD16G/9L
13 Mezcla de fibra Spectra® y nylon Gris jaspeado Palma de poliuretano gris y yemas de los dedos gris