Guantes de uso general
NorthFlex Nitri Task™
NorthFlex Nitri Task™
- Guantes ligeros de nailon de calibre 13 con palma de nitrilo y revestimiento en la yema de los dedos.
- Exterior de nailon blanco: revestimiento de nitrilo gris: muñeca de tejido.
Otros
- Indicador de guantes
- 13
- Estilo de puño
- Tejido
- Resistencia a la punción
- EN388
- Material
- Nailon
- Estilo de costura
- Sin costuras
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Material de forro
- Nailon
- Color del revestimiento
- Blanco
- Estándares
- Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
- Material de la palma
- Nitrilo
- Color de revestimiento
- Gris oscuro
- Tipo de revestimiento
- Forro de nailon blanco sin costuras.
Otros
- Indicador de guantes
- 13
- Estilo de puño
- Tejido
- Resistencia a la punción
- EN388
- Material
- Nailon
- Estilo de costura
- Sin costuras
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Material de forro
- Nailon
- Color del revestimiento
- Blanco
- Estándares
- Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
- Material de la palma
- Nitrilo
- Color de revestimiento
- Gris oscuro
- Tipo de revestimiento
- Forro de nailon blanco sin costuras.
- Indicador de guantes : 13
- Estilo de puño : Tejido
- Resistencia a la punción : EN388
- Material : Nailon
- Estilo de costura : Sin costuras
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Material de forro : Nailon
- Color del revestimiento : Blanco
- Estándares : Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
- Material de la palma : Nitrilo
- Color de revestimiento : Gris oscuro
- Tipo de revestimiento : Forro de nailon blanco sin costuras.