https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Guantes

Sensi-Task™ - T425

Guantes descartables de hule natural con calidad para exámenes, con poco talco y ambidiestros. 9 pulgadas de largo, 5 mil, blancos.

Características Importantes

Guantes descartables de hule natural con calidad para exámenes, con poco talco y ambidiestros. 9 pulgadas de largo, 5 mil, blancos.

Industrias Recomendadas/Uso

Riesgos

Regulaciones

  • ANSI/ISEA 105 - Prueba de abrasiones ASTM D3389-05
  • ANSI/ISEA 105 - Prueba de cortes ASTM F1790-97
  • EN374 - Tiempo de permeación y penetración
  • EN388 - Riesgos mecánicos por abrasión, cortes, desgarros y perforaciones
  • EN420 - Requisitos generales - Este estándar define los requisitos generales para los guantes de protección en términos de confección, idoneidad para un fin y seguridad.
  • Estándar de OSHA -29 CFR 1915.157 - El empleador debe garantizar que cada empleado afectado use una protección para manos adecuada y otra ropa protectora donde haya exposición a peligros como absorción por la piel de sustancias dañinas, cortes o heridas graves, abrasiones graves, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras térmicas, temperaturas extremas dañinas y objetos afilados.

Información de Garantía

GARANTÍA LIMITADA. Excepto por la garantía de un producto o de una pieza en especial, lo cual debe especificarse en el material de nuestro producto, se brinda garantía por todos los productos vendidos conforme a este acuerdo contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante un año a partir de la fecha del envío. En caso de encontrarse dichos defectos, según nuestro criterio y recurso exclusivos, efectuaremos la reparación o el reemplazo del producto dañado sin cargo, o el reembolso del dinero pagado. A fin de que esta garantía sea efectiva, debe comunicarse con nosotros en el transcurso de los 15 días posteriores al descubrimiento del defecto. Debe devolver el producto dañado dentro del período de la garantía, con el empaque correspondiente y previo pago de los costos del seguro y de envío. Nos haremos cargo del costo de la nueva entrega del producto dentro de Estados Unidos. Los productos cumplirán con las especificaciones publicadas por Honeywell si se usan y mantienen adecuadamente y estarán libres de defectos en los materiales y en la mano de obra. Ningún cambio a las especificaciones publicadas por Honeywell será válido sin el consentimiento por escrito de Honeywell. Esta garantía no cubre defectos que, según nuestro criterio, se hayan originado por accidente, alteración, modificación, negligencia, uso inadecuado, abuso, falta de un mantenimiento suficiente o desgaste normal.

Otros

  • Recubierto
    • ND
  • Tipo de guante
    • Resistente a los productos químicos
  • Cobertura del recubrimiento
    • ND
  • Estilo de puño
    • redondeado
  • Duración
    • 9 pulgadas
  • Material
    • Hule natural
  • Color de revestimiento
    • ND

Otros

  • Recubierto
    • ND
  • Tipo de guante
    • Resistente a los productos químicos
  • Cobertura del recubrimiento
    • ND
  • Estilo de puño
    • redondeado
  • Duración
    • 9 pulgadas
  • Material
    • Hule natural
  • Color de revestimiento
    • ND
  • Recubierto : ND
  • Tipo de guante : Resistente a los productos químicos
  • Cobertura del recubrimiento : ND
  • Estilo de puño : redondeado
  • Duración : 9 pulgadas
  • Material : Hule natural
  • Color de revestimiento : ND