Fundas protectoras para brazos
Mangas CTSS Comfortrel resistentes a cortes
Mangas CTSS Comfortrel resistentes a cortes
Características y beneficios:
- Las mangas Comfortrel de nuevo diseño ofrecen una excelente protección contra cortes y comodidad
- La excelente protección contra cortes de Comfortrel se debe a una mezcla de fibra de HPPE (polietileno de alto rendimiento)
- Honeywell ha mantenido el mismo nivel de protección contra cortes, pero ahora con más lycra para proporcionar a las mangas Comfortrel la elasticidad necesaria para estirarse tras el uso y el lavado
- Las mangas Comfortrel están disponibles en una gran variedad de longitudes, para adaptarse mejor a sus necesidades
Otros
- Material
- HPPE; fibra de vidrio; poliéster
- Resistencia a la abrasión
- ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Estándares
- ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Resistencia al corte
- ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Para uso con
- Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
- Advertencias y restricciones
- No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
- Tipo de puño
- Tejido
Otros
- Material
- HPPE; fibra de vidrio; poliéster
- Resistencia a la abrasión
- ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Estándares
- ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Resistencia al corte
- ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Para uso con
- Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
- Advertencias y restricciones
- No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
- Tipo de puño
- Tejido
- Material : HPPE; fibra de vidrio; poliéster
- Resistencia a la abrasión : ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Estándares : ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Resistencia al corte : ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
- Para uso con : Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
- Advertencias y restricciones : No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
- Tipo de puño : Tejido