Casco de soldadura y capuchas
Casco de soldadura Honeywell HW100 ADF
Casco de soldadura Honeywell HW100 ADF
Características y beneficios:
- Un sencillo sistema de ajuste de trinquete para un ajuste personalizado y una comodidad total.
- Cinta para el sudor acolchada y reemplazable.
- Un diseño que se adapta a muchas gafas de seguridad y productos respiratorios.
- Área de visualización: 6,5' (3,8' x 1,7'/96 mm x 42 mm)
- Rango de temperatura operativa: -5 °C a +55 °C (+23 °F a +131 °F).
Otros
- Estándares
- ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram
Otros
- Estándares
- ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram
- Estándares : ANSI Z87.1-2010; CSA Z94.3 gram