Respiradores purificadores de aire eléctricos (Powered Air Purifying Respirator, PAPR)
PAPR de montaje frontal de la serie Honeywell North PR500
PAPR de montaje frontal de la serie Honeywell North PR500
Características y beneficios:
- La capacidad de montaje frontal proporciona una opción alternativa para los usuarios que prefieren la comodidad de no tener el soplador PAPR en su correa.
- Permite a los usuarios la flexibilidad de convertir de APR a PAPR en tres tamaños de careta diferentes.
- Ideal para usuarios que solo necesitan protección de partículas de alta eficiencia (HEPA).
- La unidad ligera no ralentiza la eficiencia del trabajador.
- El paquete de baterías resistente al agua está moldeado para un mejor ajuste.
- El montaje incluye: Careta RU6500 con arnés de 5 puntos, batería, soplador, carga de batería.
Otros
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta
- Pequeño Centimeter
- Intermedio Centimeter
- Pequeño
- Medio
- Grande Centimeter
- Grande Centimeter
- Tipo de filtración
- Filtro HEPA
- Tipo de protector facial
- Honeywell North RU6500
Otros
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta
- Pequeño Centimeter
- Intermedio Centimeter
- Pequeño
- Medio
- Grande Centimeter
- Grande Centimeter
- Tipo de filtración
- Filtro HEPA
- Tipo de protector facial
- Honeywell North RU6500
- Estilo de correa : Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta : Pequeño Centimeter|Intermedio Centimeter|Pequeño | Medio | Grande Centimeter|Grande Centimeter
- Tipo de filtración : Filtro HEPA
- Tipo de protector facial : Honeywell North RU6500