Respiradores purificadores de aire eléctricos (Powered Air Purifying Respirator, PAPR)
Respirador purificador de aire eléctrico Honeywell North® Primair® Serie 700
Respirador purificador de aire eléctrico Honeywell North® Primair® Serie 700
Características y beneficios:
- Es una unidad todo en uno, con batería y motor soplador contenidos en una carcasa compacta, ofrece mayor seguridad.
- Batería de montaje lateral: contenida en la carcasa en cinco (5) lados y se bloquea en su lugar para reducir las desconexiones accidentales.
- Cinturón ergonómico: distribuye el peso de manera uniforme y evita el deslizamiento, correas de nylon ajustables para mayor sujeción, almohadilla de comodidad opcional.
- Conexión inteligente del tubo respiratorio: gira y bloquea el conector, alejando el tubo de la parte posterior.
- Teclado eficiente (iluminado, pantalla fácil de leer, botones grandes para un fácil manejo, incluso para trabajadores que usan guantes), ofrece acceso al flujo de aire ajustable con tres velocidades, los botones están separados para evitar el apagado accidental de la unidad al cambiar la velocidad del flujo de aire.
- Conexión del filtro: el filtro P100 se bloquea en su lugar con un cuarto de vuelta, lo que garantiza que los trabajadores estén seguros.
- Cubierta de filtro opcional: el diseño liso es fácil de limpiar, protege el filtro de impactos y durante las duchas de descontaminación.
Otros
- Tiempo de carga
- 4.5 hours
- Tipo de filtración
- PA7HE HEPA
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 hours
Otros
- Tiempo de carga
- 4.5 hours
- Tipo de filtración
- PA7HE HEPA
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 hours
- Tiempo de carga : 4.5 hours
- Tipo de filtración : PA7HE HEPA
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 8 hours