Respiradores purificadores de aire eléctricos (Powered Air Purifying Respirator, PAPR)
Casco Honeywell North® Primair® serie 900
Solución de protección respiratoria, ocular, frontal y respiratoria todo en uno.
POR QUÉ EL PROTECTOR FACIAL PA900
La serie de protectores faciales Honeywell North® Primair® 900 (PA900) se centra en proporcionar una solución integral para los ojos, la cabeza y la respiración, al tiempo que ofrece la mejor facilidad de uso, comodidad y eficiencia. Estos temas son universales en todo el portafolio de Honeywell y la serie de protectores faciales PA900 no es una excepción.
La serie de protectores faciales Honeywell North® Primair® 900 (PA900) está diseñada para adaptarse a una amplia gama de necesidades, industrias y aplicaciones. Compuesta por versiones con casquete con sellado facial y varios estilos de casco, con una selección de opciones de protector, la serie PA900 es ligera, fácil de poner y quitar, y fácil de usar y mantener.
PROTECTOR FACIAL PA900: COMBINACIONES DE PAPR
El protector facial de la serie Honeywell North® Primair® 900 está diseñado para usarse con el Respirador Purificador de Aire Alimentado (PAPR) de la serie Honeywell North® Primair® 700 montado en el cinturón, emparejado con el tubo de respiración PA900, PA032.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
COMODIDAD
- Excelente comodidad térmica mediante una distribución de flujo de aire optimizada
- Centro de gravedad ajustable
- Sistema de suspensión ajustable de varios puntos con cuna de retención
- Gama de tamaños y materiales de protector para múltiples aplicaciones
- Compatible con gafas y protección auditiva
- Amplio campo de visión
- Viseras con revestimientos antivaho y antiarañazos