Respiradores purificadores de aire eléctricos (Powered Air Purifying Respirator, PAPR)
Serie PA700 Accesorios y piezas de repuesto PAPR
Serie PA700 Accesorios y piezas de repuesto PAPR
Características y Beneficios:
- Nuestros tubos de respiración ofrecen conectores simples de giro y bloqueo, material de manguera ligero y altamente flexible y son fáciles de limpiar
- Cinturón de cintura acolchado y ajustable para un soporte y distribución de peso adecuados. Disponible en 3 opciones: cinturón de nylon, para soldadura y de descontaminación
- Los trabajadores pueden optar por usar su PAPR con un adaptador de mochila. Esto requiere un tubo de respiración más corto (PA033)
- Batería de larga duración que es fácil de cargar entre turnos