Respiradores purificadores de aire eléctricos (Powered Air Purifying Respirator, PAPR)
Respirador purificador de aire alimentado SC420 CBRN (NIOSH)
Respirador purificador de aire alimentado SC420 CBRN (NIOSH)
Características y beneficios:
Careta Survivair Opti-Fit CBRN
- Fidelidad óptica, con mayor visión periférica y visión sin obstrucciones.
- Faldón de hule butílico, resistente a productos químicos y nucleares.
- Disponible con o sin tubo de hidratación.
- Opción de red para cabeza de malla Kevlar o correas de 5 puntos.
- Basado en el diseño del soplador C420 utilizado por 50,000 elementos militares.
- Resistente a agentes químicos, biológicos y de guerra.
- La coraza EMI (según estándares militares) no interferirá con las comunicaciones de radio.
- La manguera de respiración de EPDM es resistente a los agentes químicos más agresivos y a los residuos nucleares.
- La manguera de respiración de 38” proporciona mayor comodidad para usuarios más altos.
- Conector de perfil bajo de 90 grados, desarrollado junto con las fuerzas especiales estadounidenses.
- Tres opciones de fuente de alimentación separadas, todas intercambiables en directo
- Porta pilas alcalinas de cuatro pilas D que funcionan con cuatro pilas alcalinas de celda D que se pueden encontrar fácilmente en tiendas minoristas
- Batería recargable de NiMH: reutilizable, 500-700 veces cuando se carga y mantiene correctamente. - 4 horas de funcionamiento.
- Batería de litio: un solo uso con una vida útil de 10 años. - 8-10 horas de funcionamiento.
- Proporciona protección respiratoria contra agentes químicos, biológicos y nucleares.
- Filtro P100/HE incorporado.
- El diseño de perfil bajo reduce los enganches una vez acoplado al soplador.
- Opción de anillo en D para la correa de descontaminación con una fuerza de tracción de más de 1000 lb. Sostiene herramientas, cuerdas, etc.
- El estuche de transporte negro contiene todos los componentes.
Otros
- Resistencia ambiental
- Protección contra el agua y el polvo
- Tasa de flujo
- 140 litre per minute
- Tamaño de la careta
- Universal Centimeter
- Estilo de correa
- Redecilla de malla
- Correas de 5 puntos
- Correas de 5 puntos
- Redecilla de malla
- Tipo de filtración
- P100/HE
- Tipo de protector facial
- Careta Survivair Opti-Fit™ CBRN
Otros
- Resistencia ambiental
- Protección contra el agua y el polvo
- Tasa de flujo
- 140 litre per minute
- Tamaño de la careta
- Universal Centimeter
- Estilo de correa
- Redecilla de malla
- Correas de 5 puntos
- Correas de 5 puntos
- Redecilla de malla
- Tipo de filtración
- P100/HE
- Tipo de protector facial
- Careta Survivair Opti-Fit™ CBRN
- Resistencia ambiental : Protección contra el agua y el polvo
- Tasa de flujo : 140 litre per minute
- Tamaño de la careta : Universal Centimeter
- Estilo de correa : Redecilla de malla | Correas de 5 puntos|Correas de 5 puntos|Redecilla de malla
- Tipo de filtración : P100/HE
- Tipo de protector facial : Careta Survivair Opti-Fit™ CBRN