Sensores de lazo abierto
Serie CSLT
Corriente AC, CC. Rango de corriente de detección de ±100 A. Tiempo de respuesta de 3 μs. PCB (placa de circuito impreso)
Los sensores de corriente de lazo abierto miniatura Serie.CSL de Honeywell incorporan nuestros sensores MRL™ (lineales proporcionales miniatura) de efecto Hall Serie.SS490. El elemento de detección se ensambla en un encapsulado plástico para montaje de placa de circuito impreso. La combinación del sensor, el colector de flujo y el encapsulado es todo lo que compone el montaje del sensor de corriente. Estos sensores son radiométricos.