https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de posición magnéticos

Lineal

Rangos de detección lineal de 0 mm a 35 mm, 0 mm a 75 mm, y 0 mm a 225 mm. Salida analógica de V CC: 35 mm, 75 mm y 225 mm: digital

Inventario del distribuidor

El sensor de posición SMART es uno de los sensores de posición lineal más duraderos, adaptables y livianos de la industria que permiten un control de movimiento muy preciso y mejoran la seguridad y la eficiencia operacional. Fácil de instalar y mantener, este sensor cuenta con un diseño sencillo, sin contacto y económico que:

  • reduce la posibilidad de mecanismos de fallas mecánicas
  • reduce el desgaste y las roturas
  • aumenta la confiabilidad y la durabilidad
  • permite el uso en muchas aplicaciones hostiles gracias a los sellamientos IP67 y IP69K
  • minimiza el tiempo de inactividad

El sensor de posición SMART es una solución de detección sin contacto que ofrece una capacidad de detección de posición exacta con precisión mejorada. Detecta la posición del imán en relación con el sensor en tres rangos de detección disponibles, lo cual constituye una solución útil en el sector industrial, aeroespacial y de transporte.

Al utilizar una combinación de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una variedad de sensores MR (magnetorresistivos), nuestros sensores de posición lineares determinan de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.

Las aplicaciones potenciales de los sensores de posición lineares son las siguientes:
  • monitoreo de la posición de válvulas
  • Manejo de materiales
  • moldeo de plástico
  • cortado y ranurado
  • control de máquinas CNC
  • identificación de accesorios en equipos pesados
  • determinación de la posición de soportes de estabilidad de grúas montadas en camiones
  • control de la posición del actuador en múltiples aplicaciones en aeronaves

Otros

  • Linealidad
    • ±1.0% de escala completa de salida
    • ±0.4% de escala completa de salida
  • Fuerza de impacto
    • Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
  • Salida
    • Analógica de 0.55 Vcd a 4.15 Vcd
    • Analógica de 0 Vcd a 5 Vcd
    • Digital tipo RS232
  • Material de la carcasa
    • termoplástico
  • Corriente de alimentación
    • 32 mA máx.
    • 34 mA máx.
    • 20 mA máx.
    • 88 mA máx.
  • Rango de detección
    • 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in)
    • 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in)
    • 0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in)
  • Polaridad opuesta
    • -5 V
    • 26.4 V a 125 °C [257 °F]
  • Configuración
    • Lineal
  • Dimensiones del sensor
    • 85 mm L x 31,5 mm W x 35,5 mm H [3.35 in L x 1.26 in W x 1.40 in H]
    • 287,3 mm L x 18,0 mm W x 28,2 mm H [11.3 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]
    • 145 mm L x 18,0 mm W x 28,2 mm H [5.7 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]
  • Nombre de la serie
    • SPS
  • Fuerza del imán
    • 10,000 Gauss
    • 13,500 Gauss
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de posición rotacional 41111937
  • Resolución
    • 0,0035 mm [0.000137 in]
    • 0,14 mm [0.0055 in]
    • 0,04 mm [0.0016 in]
    • 0,05 mm [0.002 in]
  • Distancia de actuación
    • 8,5 ±1,0 mm [0.334 ±0.039 in]
    • 3,0 ±2,5 mm [0.118 ±0.098 in]
  • Vibración
    • 20 G de 10 Hz a 2000 Hz
    • 10 G de 10 Hz a 2000 Hz
  • Terminación
    • cable con hilos
    • Conector integral 282087-1 supersellado TYCO
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Temperatura de almacenamiento
    • De -40 °C a 150 °C [de -40 °F a 302 °F]
  • Código UNSPSC
    • 41111937
  • Sellado
    • IP67, IP69K
  • Voltaje de alimentación
    • 4.75 Vcd a 5.25 Vcd
    • Regulada de 6 Vcd a 24 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • CE
  • Sensibilidad
    • 17.78 mV/mm típ.
    • 50 mV/mm típ.
    • 103 mV/mm típ.
    • 282.16 conteos/mm típ.

Otros

  • Linealidad
    • ±1.0% de escala completa de salida
    • ±0.4% de escala completa de salida
  • Fuerza de impacto
    • Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
  • Salida
    • Analógica de 0.55 Vcd a 4.15 Vcd
    • Analógica de 0 Vcd a 5 Vcd
    • Digital tipo RS232
  • Material de la carcasa
    • termoplástico
  • Corriente de alimentación
    • 32 mA máx.
    • 34 mA máx.
    • 20 mA máx.
    • 88 mA máx.
  • Rango de detección
    • 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in)
    • 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in)
    • 0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in)
  • Polaridad opuesta
    • -5 V
    • 26.4 V a 125 °C [257 °F]
  • Configuración
    • Lineal
  • Dimensiones del sensor
    • 85 mm L x 31,5 mm W x 35,5 mm H [3.35 in L x 1.26 in W x 1.40 in H]
    • 287,3 mm L x 18,0 mm W x 28,2 mm H [11.3 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]
    • 145 mm L x 18,0 mm W x 28,2 mm H [5.7 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]
  • Nombre de la serie
    • SPS
  • Fuerza del imán
    • 10,000 Gauss
    • 13,500 Gauss
  • Mercadería UNSPSC
    • Sensores de posición rotacional 41111937
  • Resolución
    • 0,0035 mm [0.000137 in]
    • 0,14 mm [0.0055 in]
    • 0,04 mm [0.0016 in]
    • 0,05 mm [0.002 in]
  • Distancia de actuación
    • 8,5 ±1,0 mm [0.334 ±0.039 in]
    • 3,0 ±2,5 mm [0.118 ±0.098 in]
  • Vibración
    • 20 G de 10 Hz a 2000 Hz
    • 10 G de 10 Hz a 2000 Hz
  • Terminación
    • cable con hilos
    • Conector integral 282087-1 supersellado TYCO
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Temperatura de almacenamiento
    • De -40 °C a 150 °C [de -40 °F a 302 °F]
  • Código UNSPSC
    • 41111937
  • Sellado
    • IP67, IP69K
  • Voltaje de alimentación
    • 4.75 Vcd a 5.25 Vcd
    • Regulada de 6 Vcd a 24 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • CE
  • Sensibilidad
    • 17.78 mV/mm típ.
    • 50 mV/mm típ.
    • 103 mV/mm típ.
    • 282.16 conteos/mm típ.
  • Linealidad : ±1.0% de escala completa de salida|±0.4% de escala completa de salida
  • Fuerza de impacto : Onda de medio seno de 50 G con 11 ms de duración
  • Salida : Analógica de 0.55 Vcd a 4.15 Vcd|Analógica de 0 Vcd a 5 Vcd|Digital tipo RS232
  • Material de la carcasa : termoplástico
  • Corriente de alimentación : 32 mA máx.|34 mA máx.|20 mA máx.|88 mA máx.
  • Rango de detección : 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in)|0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in)|0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in)
  • Polaridad opuesta : -5 V|26.4 V a 125 °C [257 °F]
  • Configuración : Lineal
  • Dimensiones del sensor : 85 mm L x 31,5 mm W x 35,5 mm H [3.35 in L x 1.26 in W x 1.40 in H]|287,3 mm L x 18,0 mm W x 28,2 mm H [11.3 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]|145 mm L x 18,0 mm W x 28,2 mm H [5.7 in L x 0.71 in W x 1.1 in H]
  • Nombre de la serie : SPS
  • Fuerza del imán : 10,000 Gauss|13,500 Gauss
  • Mercadería UNSPSC : Sensores de posición rotacional 41111937
  • Resolución : 0,0035 mm [0.000137 in]|0,14 mm [0.0055 in]|0,04 mm [0.0016 in]|0,05 mm [0.002 in]
  • Distancia de actuación : 8,5 ±1,0 mm [0.334 ±0.039 in]|3,0 ±2,5 mm [0.118 ±0.098 in]
  • Vibración : 20 G de 10 Hz a 2000 Hz|10 G de 10 Hz a 2000 Hz
  • Terminación : cable con hilos|Conector integral 282087-1 supersellado TYCO
  • Temperatura de operación : -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Temperatura de almacenamiento : De -40 °C a 150 °C [de -40 °F a 302 °F]
  • Código UNSPSC : 41111937
  • Sellado : IP67, IP69K
  • Voltaje de alimentación : 4.75 Vcd a 5.25 Vcd|Regulada de 6 Vcd a 24 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : CE
  • Sensibilidad : 17.78 mV/mm típ.|50 mV/mm típ.|103 mV/mm típ.|282.16 conteos/mm típ.
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission
949.33 KB
5/11/2021
PDF 949.33 KB
SMART Position Sensors, Linear Configurations
510.35 KB
5/24/2021
PDF 510.35 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4
596.86 KB
5/24/2021
PDF 596.86 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations
3.05 MB
5/24/2021
PDF 3.05 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SPS-L225-HDLS high res photo.jpg
33.88 KB
5/11/2021
33.88 KB
SPS-L225-HALS high res photo.jpg
34.53 KB
5/11/2021
34.53 KB
SPS-L035-LATS high res photo.jpg
36.63 KB
5/11/2021
36.63 KB
SPS-L075-HALS high res photo.jpg
36.22 KB
5/11/2021
36.22 KB
CAD Model
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SMART Position Sensor - Linear CAD Models - grouped
2.19 MB
5/11/2021
2.19 MB
SMART Position Sensor Linear SPS-L035-LATS CAD Model
448.9 KB
5/11/2021
448.9 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission
949.33 KB
5/11/2021
PDF 949.33 KB
SMART Position Sensors, Linear Configurations
510.35 KB
5/24/2021
PDF 510.35 KB
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4
596.86 KB
5/24/2021
PDF 596.86 KB
SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations
3.05 MB
5/24/2021
PDF 3.05 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
SPS-L225-HDLS high res photo.jpg
33.88 KB
5/11/2021
33.88 KB
SPS-L225-HALS high res photo.jpg
34.53 KB
5/11/2021
34.53 KB
SMART Position Sensor - Linear CAD Models - grouped
2.19 MB
5/11/2021
2.19 MB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
SMART Position Sensor Linear SPS-L035-LATS CAD Model
448.9 KB
5/11/2021
448.9 KB
SPS-L035-LATS high res photo.jpg
36.63 KB
5/11/2021
36.63 KB
SPS-L075-HALS high res photo.jpg
36.22 KB
5/11/2021
36.22 KB