https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de posición magnéticos

Serie RTY

Proporciona detección sin contacto en aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles a un costo competitivo.

Inventario del distribuidor

Los sensores de posición rotacional de efecto Hall de la serie RTY proporcionan detección sin contacto en aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles a un costo competitivo.

Estos productos activados por un eje están disponibles en dos versiones: con un eje integral con palanca o sin ella. La palanca puede permitirles a los clientes reducir la cantidad de enlaces mecánicos que se requieren para su aplicación, lo cual puede disminuir el costo de la solución total del cliente.

Estos productos usan un circuito integrado (IC) de efecto Hall magnéticamente parcial para percibir el movimiento giratorio del actuador en un rango de operación fijo. La rotación del actuador cambia la posición del imán en relación con los IC. El cambio en la densidad de flujo resultante se convierte en una salida lineal.

El IC, junto con los circuitos de acondicionamiento y protección, está sellado en un encapsulado resistente grado IP69K para brindar durabilidad en los ambientes más hostiles.

Ocho rangos de operación, de 50° a 360°, toleran la sobrecarrera y permiten el uso en la mayoría de las aplicaciones comunes. Las versiones de voltaje bajo y alto cubren un rango de voltaje de entrada de 4,5  V CC a 30 V CC.

Las capacidades líderes de la industria de Honeywell en cuando a investigación y desarrollo les brindan a los clientes calidad y asistencia de renombre.

Otros

  • Protección contra polarización inversa
    • -30 Vcd
    • -10 Vcd
  • Linealidad
    • ± 1 %
  • Estilo de salida
    • Única
  • Señal de salida
    • Estándar: No radiométrica de 0.5 Vcd (izquierda), 4.5 Vcd (derecha)
    • Estándar: Proporcional de 0.5 Vcd (izquierda) y 4.5 Vcd (derecha)
    • Invertido: No radiométrica de 4.5 Vcd (izquierda), 0.5 Vcd (derecha)
    • Invertido: Proporcional de 4.5 Vcd (izquierda) y 0.5 Vcd (derecha)
  • Vida útil
    • 35 M
  • Demora de la señal de salida
    • 4 ms típ.
  • Orificio de montaje
    • ovalado
  • Nombre de la serie
    • RTY
  • Tipo de voltaje de alimentación
    • Alto voltaje
    • Bajo voltaje
  • Precisión
    • ±1.6%
  • Consumo de corriente
    • 32 mA máx. (normal); 47 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
    • 20 mA máx. (normal); 25 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
  • Rango de operación
    • 180° (±90°)
    • 70° (±35°)
    • 90° (±45°)
    • 270° (±135°)
    • 50° (±25°)
    • 120° (±60°)
    • 360° (±180°)
    • 60° (±30°)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Terminación
    • Conector supersellado AMP
  • Sellado
    • IP69K
  • Voltaje de alimentación
    • 10 Vcd a 30 Vcd
    • 5 Vcd
  • EMC
    • Supera los requisitos de CE
  • EMI (interferencia electromagnética)
    • Inmunidad radiada: 100 V/m de 200 MHz a 1000 MHz según ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI según ISO11452-4 de 1 MHz a 200 MHz
    • Inmunidad radiada: 100 V/m de 200 MHz a 1000 MHz según ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI según ISO11452-4 de 1 MHz a 400 MHz
  • Estilo de entrada
    • América del Norte
    • Europa
  • Forma del eje
    • Plano

Otros

  • Protección contra polarización inversa
    • -30 Vcd
    • -10 Vcd
  • Linealidad
    • ± 1 %
  • Estilo de salida
    • Única
  • Señal de salida
    • Estándar: No radiométrica de 0.5 Vcd (izquierda), 4.5 Vcd (derecha)
    • Estándar: Proporcional de 0.5 Vcd (izquierda) y 4.5 Vcd (derecha)
    • Invertido: No radiométrica de 4.5 Vcd (izquierda), 0.5 Vcd (derecha)
    • Invertido: Proporcional de 4.5 Vcd (izquierda) y 0.5 Vcd (derecha)
  • Vida útil
    • 35 M
  • Demora de la señal de salida
    • 4 ms típ.
  • Orificio de montaje
    • ovalado
  • Nombre de la serie
    • RTY
  • Tipo de voltaje de alimentación
    • Alto voltaje
    • Bajo voltaje
  • Precisión
    • ±1.6%
  • Consumo de corriente
    • 32 mA máx. (normal); 47 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
    • 20 mA máx. (normal); 25 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
  • Rango de operación
    • 180° (±90°)
    • 70° (±35°)
    • 90° (±45°)
    • 270° (±135°)
    • 50° (±25°)
    • 120° (±60°)
    • 360° (±180°)
    • 60° (±30°)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Terminación
    • Conector supersellado AMP
  • Sellado
    • IP69K
  • Voltaje de alimentación
    • 10 Vcd a 30 Vcd
    • 5 Vcd
  • EMC
    • Supera los requisitos de CE
  • EMI (interferencia electromagnética)
    • Inmunidad radiada: 100 V/m de 200 MHz a 1000 MHz según ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI según ISO11452-4 de 1 MHz a 200 MHz
    • Inmunidad radiada: 100 V/m de 200 MHz a 1000 MHz según ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI según ISO11452-4 de 1 MHz a 400 MHz
  • Estilo de entrada
    • América del Norte
    • Europa
  • Forma del eje
    • Plano
  • Protección contra polarización inversa : -30 Vcd|-10 Vcd
  • Linealidad : ± 1 %
  • Estilo de salida : Única
  • Señal de salida : Estándar: No radiométrica de 0.5 Vcd (izquierda), 4.5 Vcd (derecha)|Estándar: Proporcional de 0.5 Vcd (izquierda) y 4.5 Vcd (derecha)|Invertido: No radiométrica de 4.5 Vcd (izquierda), 0.5 Vcd (derecha)|Invertido: Proporcional de 4.5 Vcd (izquierda) y 0.5 Vcd (derecha)
  • Vida útil : 35 M
  • Demora de la señal de salida : 4 ms típ.
  • Orificio de montaje : ovalado
  • Nombre de la serie : RTY
  • Tipo de voltaje de alimentación : Alto voltaje|Bajo voltaje
  • Precisión : ±1.6%
  • Consumo de corriente : 32 mA máx. (normal); 47 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)|20 mA máx. (normal); 25 mA máx. (durante la salida a cortocircuito)
  • Rango de operación : 180° (±90°)|70° (±35°)|90° (±45°)|270° (±135°)|50° (±25°)|120° (±60°)|360° (±180°)|60° (±30°)
  • Temperatura de operación : -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Terminación : Conector supersellado AMP
  • Sellado : IP69K
  • Voltaje de alimentación : 10 Vcd a 30 Vcd|5 Vcd
  • EMC : Supera los requisitos de CE
  • EMI (interferencia electromagnética) : Inmunidad radiada: 100 V/m de 200 MHz a 1000 MHz según ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI según ISO11452-4 de 1 MHz a 200 MHz|Inmunidad radiada: 100 V/m de 200 MHz a 1000 MHz según ISO11452-2; inmunidad conducida: 100 mA BCI según ISO11452-4 de 1 MHz a 400 MHz
  • Estilo de entrada : América del Norte|Europa
  • Forma del eje : Plano
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
50069443: RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Installation Instructions
559.11 KB
5/24/2021
PDF 559.11 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
1.5 MB
5/24/2021
PDF 1.5 MB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Pedal Position Sensing in Heavy-Duty Vehicles
1.22 MB
5/24/2021
PDF 1.22 MB
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
742.7 KB
5/24/2021
PDF 742.7 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
RTY Series without lever lowres photo.jpg
10.46 KB
5/11/2021
10.46 KB
RTY Series with lever lowres photo.jpg
18.18 KB
6/1/2021
18.18 KB
RTY Series without lever highres photo.jpg
51.6 KB
5/11/2021
51.6 KB
RTY Series with lever highres photo.jpg
76.06 KB
5/11/2021
76.06 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
50069443: RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Installation Instructions
559.11 KB
5/24/2021
PDF 559.11 KB
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
1.5 MB
5/24/2021
PDF 1.5 MB
Pedal Position Sensing in Heavy-Duty Vehicles
1.22 MB
5/24/2021
PDF 1.22 MB
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
742.7 KB
5/24/2021
PDF 742.7 KB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
RTY Series without lever lowres photo.jpg
10.46 KB
5/11/2021
10.46 KB
RTY Series with lever lowres photo.jpg
18.18 KB
6/1/2021
18.18 KB
RTY Series without lever highres photo.jpg
51.6 KB
5/11/2021
51.6 KB
RTY Series with lever highres photo.jpg
76.06 KB
5/11/2021
76.06 KB