Sensores de presión para montar en placa
TruStability™ Serie RSC
Compensado. As low as ±0,25 %FSS TEB. Ultrabaja (diferencial, manométrica/gage), baja (absoluta, diferencial, manométrica/gage). Salida digital de 24 bits compatible con SPI. DIP, SMT
Rangos de presión
- ±1.6 mbar a ±10 bar - ±160 Pa a ±1 MPa - ±0.5 inH20 a ±150 psi
La Serie RSC TruStability™ es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida digital para leer presiones al largo de la escala completa (full scale span) de presión y rango de temperatura. Está calibrado y su temperatura está compensada para offset del sensor, sensibilidad efectos de temperatura y no linealidad usando un conversor analógico a digital de 24.bits con EEPROM integrado.
Se pueden adquirir datos de presión a tasas de entre 20 y 2000 muestras por segundo en una interfaz SPI. Están diseñados para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos. gases no iónicos, no corrosivos, tales como aire y otros gases secos. Diseñado y fabricado según los estándares de la norma ISO 9001 y cumple con REACH y RoHS.