https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de presión para montar en placa

TruStability® Serie SSC

Compensado. ±2% de FSS a ±4% de FSS TEB. Ultrabaja (diferencial, manométrica/gage), baja (absoluta, diferencial, manométrica/gage). Salida digital o analógica. DIP, SIP, SMT

Inventario del distribuidor

Rangos de presión
  • ±1.6 mbar a ±10 bar | ±160 Pa a ±1 MPa | ±0.5 inH20 a ±150 psi

La serie cerámica de silicio de precisión estándar (SSC) TruStability® es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida analógica proporcional o digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados.

La Serie SSC está completamente calibrada y su temperatura está compensada para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) en placa. Los valores de salida calibrados para presión se actualizan a aproximadamente 1 kHz para salida analógica y 2 kHz para salida digital.

La Serie SSC está calibrada sobre el rango de temperatura de -20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]. El sensor está diseñado para ser operado desde una única fuente de alimentación de 3,3 V CC o 5,0 V CC.

Estos sensores miden presiones absolutas, manométricas y diferenciales. Las versiones absolutas tienen una referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera. Las versiones diferenciales permiten medir la presión entre dos puertos de presión.

Los sensores de presión TruStability® están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como aire y otros gases secos. Existe una opción que amplía el desempeño de estos sensores a líquidos no iónicos y no corrosivos para rangos de presión de más de 40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O.

Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.

Otros

  • Rango de temperatura compensada
    • -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)
    • De -20 °C a 85 °C [de -4 °F a 185 °F]
  • Compatibilidad de medios
    • Gases secos únicamente
    • medio líquido en puerto 1
  • Salida
    • I²C digital, dirección: 0x28
    • I<sup>2</sup>C digital, dirección: 0x28
    • SPI digital
    • I²C digital, dirección: 0x78
    • Analógica
    • I²C digital, dirección: 0x38
  • Fuerza de impacto
    • MIL-STD-202F, método 213B, condición F
  • Tipo de medición
    • Manométrico
    • Diferencial
    • Absoluto
  • Precisión (línea recta de mejor ajuste)
    • ±0.25%
  • Corriente de alimentación
    • 2 mA típ.
    • 1.6 mA
    • 1.6 mA típ.
  • Tipo de encapsulado
    • SIP
    • DIP
    • SMT
  • Tipo de puerto
    • MN: montaje en colector, sellado del diámetro externo
    • RR: puertos dentados radiales dobles, mismo lado
    • FN: montaje con sujetador, puerto axial dentado único
    • AA: puertos axiales dentados dobles, lados opuestos
    • AN: puerto axial dentado único
    • HN: montaje con sujetador, puerto radial dentado único
    • LN: puerto axial liso único
    • DR: puertos dentados radiales dobles, lados opuestos
    • SN: montaje en colector, sellado del diámetro interno
    • NN: sin puertos
    • NB: montaje con sujetador, puertos axiales dobles, mismo lado
    • RN: puerto dentado radial único
    • HH: montaje con sujetador, puertos dentados radiales dobles, mismo lado
  • Nombre de la serie
    • SSC TruStability™
  • Función de transferencia
    • 10% al 90% de 2<sup>14</sup> conteos
    • Alimentación del 10% al 90%
  • Compensación térmica
  • Banda de error total
    • ±2.5% de FSS
    • ±2% de FSS
    • ±5% de FSS
    • ±1% de FSS
  • Rango de presión
    • 0 psi a 150 psi
    • 0 psi a 30 psi
    • 0 mbar a 400 mbar
    • ±15 psi
    • ±160 mbar
    • ±1 psi
    • ±30 psi
  • Tiempo de respuesta
    • 1 ms máx.
  • Vibración
    • MIL-STD-202F, curva AK (20.7 g aleatorio)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Calibración de salida
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • 3.3 Vcd
    • 5 Vcd
  • Acondicionamiento de señal
    • Amplificado

Otros

  • Rango de temperatura compensada
    • -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)
    • De -20 °C a 85 °C [de -4 °F a 185 °F]
  • Compatibilidad de medios
    • Gases secos únicamente
    • medio líquido en puerto 1
  • Salida
    • I²C digital, dirección: 0x28
    • I<sup>2</sup>C digital, dirección: 0x28
    • SPI digital
    • I²C digital, dirección: 0x78
    • Analógica
    • I²C digital, dirección: 0x38
  • Fuerza de impacto
    • MIL-STD-202F, método 213B, condición F
  • Tipo de medición
    • Manométrico
    • Diferencial
    • Absoluto
  • Precisión (línea recta de mejor ajuste)
    • ±0.25%
  • Corriente de alimentación
    • 2 mA típ.
    • 1.6 mA
    • 1.6 mA típ.
  • Tipo de encapsulado
    • SIP
    • DIP
    • SMT
  • Tipo de puerto
    • MN: montaje en colector, sellado del diámetro externo
    • RR: puertos dentados radiales dobles, mismo lado
    • FN: montaje con sujetador, puerto axial dentado único
    • AA: puertos axiales dentados dobles, lados opuestos
    • AN: puerto axial dentado único
    • HN: montaje con sujetador, puerto radial dentado único
    • LN: puerto axial liso único
    • DR: puertos dentados radiales dobles, lados opuestos
    • SN: montaje en colector, sellado del diámetro interno
    • NN: sin puertos
    • NB: montaje con sujetador, puertos axiales dobles, mismo lado
    • RN: puerto dentado radial único
    • HH: montaje con sujetador, puertos dentados radiales dobles, mismo lado
  • Nombre de la serie
    • SSC TruStability™
  • Función de transferencia
    • 10% al 90% de 2<sup>14</sup> conteos
    • Alimentación del 10% al 90%
  • Compensación térmica
  • Banda de error total
    • ±2.5% de FSS
    • ±2% de FSS
    • ±5% de FSS
    • ±1% de FSS
  • Rango de presión
    • 0 psi a 150 psi
    • 0 psi a 30 psi
    • 0 mbar a 400 mbar
    • ±15 psi
    • ±160 mbar
    • ±1 psi
    • ±30 psi
  • Tiempo de respuesta
    • 1 ms máx.
  • Vibración
    • MIL-STD-202F, curva AK (20.7 g aleatorio)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Calibración de salida
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Voltaje de alimentación
    • 3.3 Vcd
    • 5 Vcd
  • Acondicionamiento de señal
    • Amplificado
  • Rango de temperatura compensada : -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)|De -20 °C a 85 °C [de -4 °F a 185 °F]
  • Compatibilidad de medios : Gases secos únicamente|medio líquido en puerto 1
  • Salida : I²C digital, dirección: 0x28|I2C digital, dirección: 0x28|SPI digital|I²C digital, dirección: 0x78|Analógica|I²C digital, dirección: 0x38
  • Fuerza de impacto : MIL-STD-202F, método 213B, condición F
  • Tipo de medición : Manométrico|Diferencial|Absoluto
  • Precisión (línea recta de mejor ajuste) : ±0.25%
  • Corriente de alimentación : 2 mA típ.|1.6 mA|1.6 mA típ.
  • Tipo de encapsulado : SIP|DIP|SMT
  • Tipo de puerto : MN: montaje en colector, sellado del diámetro externo|RR: puertos dentados radiales dobles, mismo lado|FN: montaje con sujetador, puerto axial dentado único|AA: puertos axiales dentados dobles, lados opuestos|AN: puerto axial dentado único|HN: montaje con sujetador, puerto radial dentado único|LN: puerto axial liso único|DR: puertos dentados radiales dobles, lados opuestos|SN: montaje en colector, sellado del diámetro interno|NN: sin puertos|NB: montaje con sujetador, puertos axiales dobles, mismo lado|RN: puerto dentado radial único|HH: montaje con sujetador, puertos dentados radiales dobles, mismo lado
  • Nombre de la serie : SSC TruStability™
  • Función de transferencia : 10% al 90% de 214 conteos|Alimentación del 10% al 90%
  • Compensación térmica : Sí
  • Banda de error total : ±2.5% de FSS|±2% de FSS|±5% de FSS|±1% de FSS
  • Rango de presión : 0 psi a 150 psi|0 psi a 30 psi|0 mbar a 400 mbar|±15 psi|±160 mbar|±1 psi|±30 psi
  • Tiempo de respuesta : 1 ms máx.
  • Vibración : MIL-STD-202F, curva AK (20.7 g aleatorio)
  • Temperatura de operación : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]|-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Calibración de salida : Sí
  • Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Voltaje de alimentación : 3.3 Vcd|5 Vcd
  • Acondicionamiento de señal : Amplificado
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
PDF 735.18 KB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
PDF 2.72 MB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
PDF 1.88 MB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
329.92 KB
5/24/2021
PDF 329.92 KB
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
186.84 KB
5/24/2021
PDF 186.84 KB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
PDF 58.35 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
210.39 KB
5/24/2021
PDF 210.39 KB
I2C Communications with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
212.26 KB
5/24/2021
PDF 212.26 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series
6.17 MB
6/1/2021
PDF 6.17 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
6/16/2021
PDF 4.14 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
CAD Model
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
329.92 KB
5/24/2021
PDF 329.92 KB
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
186.84 KB
5/24/2021
PDF 186.84 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
PDF 58.35 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series
6.17 MB
6/1/2021
PDF 6.17 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
PDF 1.88 MB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
6/16/2021
PDF 4.14 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
PDF 735.18 KB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
PDF 2.72 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
210.39 KB
5/24/2021
PDF 210.39 KB
I2C Communications with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
212.26 KB
5/24/2021
PDF 212.26 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB